- Riduzione del lavoro di cablaggio grazie ai morsetti Push-in con tecnologia di connessione frontale
- Risparmio di spazio fino al 60%, grazie a una larghezza di installazione di 19 mm
- Collegamento Plug & Play al livello I/O remoto e al livello di campo con un'ampia gamma di cablaggi del sistema
Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore maschio per cavo piatto per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 14