VFC-PT/FLK20 - Modulo di interfaccia
1278794

VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia 1:1 IDC/FLK con connessioni frontali Push-in, numero di poli: 20, larghezza di installazione: 19 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Cablaggio rapido, chiaro e senza errori grazie ai morsetti componibili Push-in con tecnologia di connessione frontale
Riduzione dello spazio necessario nel quadro elettrico di un massimo del 60 % rispetto a soluzioni convenzionali tramite il design innovativo con larghezza di montaggio di 19 mm
Collegamento Plug & Play al livello di Remote IO e di campo con il vasto programma di cablaggio di sistema di Phoenix Contact
Supporto ottimale della periferia decentrale grazie all'elevata flessibilità e alla struttura sottile
Adatto dal punto di vista estetico e tattile ai moderni sistemi Remote IO