Cavo circolare confezionato schermato; controllore: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli); lunghezza cavo: 10 m
Cablaggio del sistema specifico per controllori
Il nostro cablaggio del sistema specifico per il controllore è stato sviluppato appositamente per il collegamento rapido e senza errori ai moduli I/O di vari controllori. Gli adattatori frontali, i cavi di sistema e i moduli di interfaccia di facile innesto, in particolare quelli della nuova generazione VARIOFACE Front Connect, consentono di risparmiare fino al 90% di tempo e fino al 60% di spazio rispetto alle soluzioni convenzionali. Il cablaggio del sistema VARIOFACE è disponibile per tutti i più diffusi sistemi I/O.
Cavo a sezione circolare intestato, schermato, senza alogeni; controllore: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli) (poli collegati: 20); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli) (poli collegati: 20); lunghezza cavo: 3 m
Adattatore frontale Yokogawa a tenuta con un cavo rotondo resinato e privo di alogenati e un connettore a molla da 50 poli stampato su entrambi i lati per il collegamento di controlli open loop ProSafe Yokogawa. Lunghezza cavo: 25,0 m
Modulo di uscita a 32 canali, 24 V DC, con connessione a vite e sistema di connessione ridondante a 50 poli, fusibile e jumper in ogni circuito di uscita, per Yokogawa ADV551 e ADV561, commutazione positiva
Adattatore frontale Yokogawa a tenuta con un cavo rotondo resinato e un connettore a molla da 40 poli stampato su entrambi i lati per il collegamento di controlli open loop ProSafe Yokogawa. Lunghezza cavo: 6,0 m
Modulo di trasmissione per la trasformazione di TDC3000 in moderne piattaforme di controllo, ingresso digitale, 32 canali
Cavo circolare confezionato schermato; controllore: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: Yokogawa, compatibile KS (1x 50-poli); lunghezza cavo: 20 m
Cavo circolare confezionato schermato; controllore: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: Yokogawa, compatibile KS (1x 50-poli); lunghezza cavo: 15 m
Adattatore frontale VIP-VARIOFACE, con cavi di sistema collegati per ControlLogix® 1756 I/O, collegamento fino a 1 x 8 canali.
Adattatore frontale VIP-VARIOFACE, con cavi di sistema collegati per ControlLogix® 1756 I/O, collegamento fino a 2 x 4 canali.
I vantaggi
- Collegamento rapido e senza errori ai componenti I/O di vari dispositivi di automazione grazie al cablaggio del sistema specifico per il controllore
- Ampia scelta tra funzioni differenti, fra cui relè, relè a stato solido o connettore passante
- Strutturazione personalizzata tramite i moduli di interfaccia con tecnologia di connessione a 1, 2 o 3 conduttori
- Flessibilità di connessione con tecnologia Push-in, a molla o a vite
- Semplicità di progettazione con le crosslist o il selettore online
- Il cablaggio di sistema è parte del sistema COMPLETE line
Cablaggio di sistema VARIOFACE con componenti a innesto
Panoramica del cablaggio del sistema specifico per controllori
Il cablaggio del sistema specifico per controllori VARIOFACE è costituito dai seguenti componenti:
- Adattatore frontale: l'adattatore frontale smista i segnali in modo tale che non sia più necessario il complesso cablaggio con fili singoli. Il cablaggio avviene semplicemente mediante le schede I/O del controllore. Sono disponibili soluzioni per le seguenti marche di controllori: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
- Cavo di sistema: un cavo di sistema preconfezionato trasmette i segnali dal controllore al modulo. Sono disponibili diverse varianti a seconda della lunghezza, del numero di poli e della schermatura richiesti.
- Moduli di interfaccia: il modulo di interfaccia trasmette i segnali di comando e di campo. Approfitta anche in questo caso della vasta gamma di prodotti. I moduli di interfaccia sono disponibili con diverse tecnologie di connessione, larghezze e funzioni.
VARIOFACE Front Connect
La nuova generazione di moduli di interfaccia particolarmente compatti è il complemento perfetto tra il sistema I/O remoto e il livello di campo. Un design innovativo assicura un cablaggio veloce e senza errori, nonché un risparmio di spazio nel quadro elettrico. VARIOFACE Front Connect supporta in modo ottimale la periferia decentralizzata con un'alta flessibilità e una struttura snella.
VARIOFACE Front Connect
Cablaggio convenzionale con fili singoli
Cablaggio tradizionale con fili singoli
Il cablaggio delle periferiche con fili singoli richiede tempo ed è soggetto a errori.
Caratteristiche:
- Il procedimento è lungo perché sono necessarie diverse operazioni: taglio, spelatura, siglatura, crimpatura e posa dei fili
- Il collegamento di ogni filo singolo può essere fonte di errore
- I grovigli di cavi complicano le operazioni
- L'individuazione degli errori diventa lunga e complessa
- Massima flessibilità grazie ai fili singoli
Cablaggio del sistema VARIOFACE
Cablaggio del sistema VARIOFACE
Per cablaggio di sistema s'intende un cablaggio caratterizzato da una perfetta compatibilità dei componenti che lo compongono: adattatore frontale, cavo di sistema e modulo.
Caratteristiche:
- I componenti a innesto consentono un collegamento rapido e senza errori
- Risparmio di tempo pari al 90 % rispetto al cablaggio tradizionale con fili singoli
Configuratore per cablaggio del sistema per controllori
Configuratore: VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori
Configura la tua soluzione Plug and Play personalizzata. L'interfaccia utente intuitiva e i modelli 3D garantiscono una facile gestione. Con pochi clic è possibile selezionare i componenti della soluzione, che consistono in adattatori frontali, cavi di sistema e moduli di trasferimento del segnale.
Cablaggio di sistema specifico per controllori con adattatore PLC-V8
L'adattatore per cablaggio di sistema consente di collegare, rapidamente e senza errori, i moduli relè al livello di controllo. La soluzione combina le caratteristiche del prodotto con il cablaggio del sistema PLC-INTERFACE e VARIOFACE. Grazie alla struttura modulare, i moduli di ingresso e uscita consentono un equipaggiamento specifico per ogni canale, in funzione del tipo di commutazione.