UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/P/YCS
-
Modulo attivo
1089344
Modulo di uscita a 32 canali, 24 V DC, con connessione a vite e sistema di connessione ridondante a 50 poli, fusibile e jumper in ogni circuito di uscita, per Yokogawa ADV551 e ADV561, commutazione positiva
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 32 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | 2x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (Isolamento funzionale) |
| Controllore supportato: YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Scheda I/O adatta | ADV551 |
| ADV561 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 6 ms |
| Indicazione di stato/canale | LED verde |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Max. tensione commutabile | 24 V DC |
| Min. tensione commutabile | 5 V (100 mA) |
| Corrente permanente limite | 1,5 A (32 °C) |
| 1 A (45 °C) | |
| 0,5 A (50 °C) | |
| Corrente cumulativa alimentazione di tensione massima | 10 A (50 °C) |
| Min. corrente | 1 mA (24 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 48 W (24 V DC) |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 32 |
| Numero di poli | 2 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di poli | 2 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 217,5 mm |
| Altezza | 127,5 mm |
| Profondità | 60,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV / PELV e FELV. |
| Nota per il funzionamento | Per l'impiego di una tensione SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) non è necessaria una protezione da contatto aggiuntiva. |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN) viene mantenuto almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento elevati (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Nota per il funzionamento | Da non utilizzare per l'isolamento |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1089344 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK219N |
| Codice prodotto | DK219N |
| GTIN | 4055626892627 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 850.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 920 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen