I dati sul movimento trasmessi al PLC di sicurezza vengono elaborati e analizzati mediante i blocchi funzionali. Questi dati vengono monitorati dal programma applicativo per la sicurezza PLCnext Engineer. Le analisi riguardano la velocità di movimento, l'arresto e la posizione di arresto di macchine o parti di macchine. I blocchi funzionali eseguono le sottofunzioni di sicurezza in conformità alla norma EN 61800-5-2. La libreria è supportata dalla versione 2021.6.0 di PLCnext Engineer.
MOTION-MONITORING
-
Blocco funzionale
1812875
MOTION MONITORING contiene blocchi funzionali per il monitoraggio di sicurezza delle macchine e il rilevamento di errori nei movimenti delle macchine. Le funzioni di monitoraggio vengono eseguite nel PLC di sicurezza utilizzando PLCnext Engineer.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Costi di progettazione ridotti al minimo per la programmazione grazie a blocchi funzionali preconfezionati
Semplificazione del processo di progettazione
Integrazione completa in PLCnext Technology Ecosystem
Esecuzione delle sottofunzioni di sicurezza in conformità alla norma EN 61800-5-2
Realizzazione di applicazioni fino a PL e in conformità a EN ISO 13849-1, SIL_3 in conformità a EN IEC 62061, SIL_3 in conformità a IEC 61508