PTFIX 12X1,5 GNYE - Blocco distributore
1765184

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma

Blocco distributore, Morsetto base senza funzione di conduttore di protezione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









I vantaggi

Salvaspazio grazie alla forma compatta
Impiego flessibile grazie al montaggio diretto con piastra flangiata della gamma di accessori
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti