I blocchi di distribuzione funzionali PTFIX-function consentono di integrare in modo semplice elementi funzionali come separatori, fusibili o componenti. I blocchi hanno un ponticello integrato e sono disponibili con sette punti di connessione e una sezione nominale di 2,5 mm².
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero/giallo