I blocchi di distribuzione funzionali PTFIX-function consentono di integrare in modo semplice elementi funzionali come separatori, fusibili o componenti. I blocchi hanno un ponticello integrato e sono disponibili con sette punti di connessione e una sezione nominale di 2,5 mm².
Flangia, con fissaggio a vite, per il montaggio diretto dei blocchi FIX da 10 mm2, profondità: 25,1 mm, larghezza: 8,6 mm, altezza: 37 mm, colore: grigio