G-ESISEC-M32-M68L-NEPDS-S - Pressacavi
1415166

Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 13 mm ... 21 mm, schermatura: sì, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione antipolvere durante lo stoccaggio e il trasporto grazie all'impiego di un disco parapolvere.
Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
Senza alogenati