Dado EMC, per filettatura M32 x 1,5, colore: argento
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Dado piatto
Tipo di filettatura
M32
Disegno quotato
Lunghezza
5,7 mm
Diametro Filettatura
32 mm
Diametro filettatura
32 mm
Apertura chiave controdadi
36 mm
Misura angolare esagonale
40 mm
Tipo filettatura lato collegamenti
M32 x 1,5
Passo della filettatura
1,5 mm
Materiale
Ottone, nichelato
Assenza di alogeni
sì
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-70 °C ... 220 °C
Nota per il montaggio
Per connessioni a vite per cavo EMC, per l'eliminazione di un rivestimento della superficie non conduttivo
Codice articolo
1411271
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
AF7DZX
Codice prodotto
AF7DZX
GTIN
4046356924023
Peso per pezzo (confezione inclusa)
13.673 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
12.84 g
Numero tariffa doganale
74198000
Paese di origine
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.