CSS 1.5-1/3 - Avviatore a velocità variabile
1201511

Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 230 V AC e 1,5 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico monofase

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili