CSS 0.37-1/3-EMC - Avviatore a velocità variabile
1201600

Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 230 V AC e 0,37 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico monofase, con filtro EMC integrato

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto