PSR-SPP- 24DC/TS/S - Modulo di sicurezza
2986232

Modulo di sicurezza liberamente configurabile con 20 ingressi sicuri e 4 uscite sicure, 4 uscite di segnalazione, 2 uscite di trigger e 2 uscite di massa, diagnostica possibile mediante gateway bus, fino a SIL 3, cat.4/PL e, SIL 3, EN 50156, morsetto Push-in ad innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Modulo di sicurezza liberamente configurabile per il controllo di arresto d'emergenza, finecorsa ripari, barriere fotoelettriche, ecc.
Fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
EN 50156
Possibilità di connessione di gateway per bus di campo per la diagnostica e le funzioni di segnalazione
Rapida messa in servizio grazie alle numerose funzioni di simulazione e prova
Semplice configurazione grafica al posto di una programmazione impegnativa
Semplice configurazione grafica con il software SAFECONF
Incl. stick di memoria IFS-CONFSTICK per una facile archiviazione e protezione della configurazione
Impiegabile in modo multifunzione per un gran numero di funzioni di sicurezza
Con 20 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 uscite di segnalazione e 2 uscite di trigger su un ingombro di soli 67,5 mm