Il sistema di sicurezza modulare PSR configurabile e scalabile individualmente è una soluzione di sicurezza flessibile per il monitoraggio della macchina o dell'impianto. Il modulo base liberamente configurabile viene utilizzato per il monitoraggio di vari dispositivi di sicurezza come arresti di emergenza, porte di sicurezza e griglie luminose. Il modulo base dispone di ingressi e uscite sicure, nonché di uscite di segnale e di trigger.
PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-PI
-
Modulo di sicurezza
1104972
Modulo di sicurezza configurabile (modulo base), 8 ingressi sicuri, 2 uscite sicure, 2 ingressi di reset, 2 uscite di segnalazione, 4 uscite di trigger, espandibili via TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto Push-in ad innesto, connettore TBUS non incluso
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Barriera fotoelettrica | |
| Finecorsa ripari | |
| Disinserimento sicuro | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di risposta | vedere manuale utente |
| Tempo di riavvio | min. 5 s (Tempo di boot) |
| max. 10 s (Tempo di boot) | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6,24 W (al carico max. consentito) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Interfacce | Guide DIN TBUS per il collegamento al modulo master, non incluse nella fornitura |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +20 % (protezione esterna, tipicam. 4 A) |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 55 mA (Uscite inattive) |
| tip. 70 mA (Uscite attive, senza carico) | |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,32 W (Uscite inattive) |
| Corrente istantanea | 9,5 A (Δt = 1 ms con Us) |
| Tempo filtro | tip. 5 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| Circuito di protezione | Protezione antiparallela contro l'inversione di polarità |
| Diodo soppressore | |
| Digitale: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi digitali orientati alla sicurezza |
| EN 61131-2 tipo 1 | |
| Numero ingressi | 8 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 28,8 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | < 1 mA |
| Tempo filtro | min. 3 ms ±2 ms (configurabili) |
| max. 250 ms ±2 ms (configurabili) | |
| Tasso di pulsazioni test ≥ 2 x tempo filtro impostato, min. Velocità degli impulsi di prova = 10 ms | |
| Lunghezza cavo | max. 100 m (per ogni ingresso) |
| Resistenza max. consentita del cavo | max. 1,2 kΩ (Circuiti d’ingresso e di reset con Us) |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | tip. 8 mA (tip. US) |
| max. 10 mA (a tensione di comando 28,8 V DC) | |
| Digitale: Ingressi di reset (FBK1, FBK2) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza (configurabile) |
| IEC 61131-2 Tipo 3 | |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | < 1 mA |
| Tempo filtro | 250 ms ±2 ms (Velocità degli impulsi di prova > 500 ms) |
| Lunghezza cavo | max. 100 m (per ogni ingresso) |
| Resistenza max. consentita del cavo | 1,2 kΩ (Circuiti d’ingresso e di reset con Us) |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | tip. 10 mA (tip. US) |
| max. 13 mA (a tensione di comando 28,8 V DC) | |
| Digitale: Ingressi Enable (EN1, EN2) | |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 8 V DC ... 28,8 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | < 0,2 mA |
| Tempo filtro | 100 ms ±2 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| > 1 s (Velocità degli impulsi di prova) | |
| Lunghezza cavo | max. 100 m (per ogni ingresso) |
| Resistenza max. consentita del cavo | max. 12 kΩ |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | tip. 0,7 mA (tip. US) |
| max. 1 mA (a tensione di comando 28,8 V DC) | |
| Digitale: O1A, O1B, O2A, O2B | |
| Descrizione dell'uscita | uscite digitali orientate alla sicurezza |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 Tipo 0,5 (osservare la corrente limite permanente) | |
| Numero uscite | 4 (utilizzabile come uscite a 2 x 2 canali) |
| Circuito di protezione | Varistore |
| Protezione contro cortocircuito | Sì (autolimitazione a 1,1 A) |
| Corrente di dispersione | max. 500 µA |
| Lunghezza cavo | max. 100 m (per uscita) |
| Carico ohmico | min. 50 Ω (Osservare la corrente limite permanente) |
| Carico capacitivo max. | max. 680 nF |
| Carico induttivo max. | max. 1,4 mH |
| Corrente permanente limite | 400 mA (ogni canale) |
| 1,6 A (Corrente cumulativa di tutte le uscite digitali sicure) | |
| Corrente istantanea | max. 750 mA (Δt 1 s) |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC (Alimentazione mediante A1) |
| Range tensione nominale in uscita | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
| Frequenza di commutazione | max. 1/4 x tciclo [Hz] |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | < 1,5 V |
| Impulsi di prova | < 80 µs (Larghezza degli impulsi di prova) |
| Velocità degli impulsi di prova Low > 2 x Tciclo | |
| < 20 µs (Larghezza degli impulsi di prova; impulsi di prova alti) | |
| ≥ 1,5 s (Velocità degli impulsi di prova alti) | |
| Attivazione di scarico | Sì, interno |
| Segnalare: MO1, MO2 | |
| Descrizione dell'uscita | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| non orientato alla sicurezza | |
| Numero uscite | 2 |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 0,1 V |
| Range tensione d'uscita | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Tensione | 24 V DC (mediante A1) |
| Max. corrente d'inserzione | 1,1 A (Δt = 3 s con Us) |
| Corrente permanente limite | 100 mA (ogni canale) |
| 200 mA (Corrente cumulativa di tutte le uscite di segnalazione digitali) | |
| Corrente di dispersione | max. 100 µA |
| Carico ohmico | min. 180 Ω (Osservare la corrente limite permanente) |
| Frequenza di commutazione | max. 1/4 x tciclo [Hz] |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Protezione contro cortocircuito | Sì (autolimitazione a 1,1 A) |
| Attivazione di scarico | No |
| Lunghezza cavo | max. 100 m (per uscita) |
| Ciclo: T1, T2, T3, T4 | |
| Descrizione dell'uscita | PNP, IEC 61131-2 Tipo 0,5 |
| Numero uscite | 4 |
| Tensione | 24 V DC (mediante A1) |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 0,1 V |
| Max. corrente d'inserzione | 1,1 A (Δt = 3 s con Us) |
| Corrente permanente limite | 100 mA (ogni canale) |
| 400 mA (Corrente cumulativa di tutte le uscite) | |
| Corrente di dispersione | max. 100 µA |
| Impulsi di prova | ≤ 220 µs (Larghezza degli impulsi di prova) |
| Velocità degli impulsi di prova = 8 x tciclo [ms] | |
| Protezione contro cortocircuito | Sì (autolimitazione a 1,1 A) |
| Lunghezza cavo | max. 100 m (per uscita) |
| Carico capacitivo max. | max. 470 nF |
| Carico induttivo max. | max. 2,4 mH |
| Attivazione di scarico | Sì, interno |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Segnalazione stato | 1 x LED (verde), 1 x LED (arancione), 1 x LED (blu) |
| 2 x LED (verde, rosso) | |
| 12 x LED (giallo) | |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Segnalazione di errore | 2 x LED (rosso) |
| Larghezza | 22,61 mm |
| Altezza | 107,74 mm |
| Profondità | 113,6 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Circuito a 2 canali) |
| d (Circuito a 1 canale) | |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand con circuito a 2 canale | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand con circuito a 1 canale | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Circuito a 2 canali) |
| 2 (Circuito a 1 canale) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (senza condensa) |
| Urti | 10g per Δt = 16 ms (resistenza agli urti, 1000 urti in ogni direzione) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Tenere conto del derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1104972 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA361 |
| Codice prodotto | DNA361 |
| GTIN | 4055626967592 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 177.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 151.64 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
CP-MSTB - Profilo di codifica 1734634
-
CR-MSTB - Scheda di codifica 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - Connettore bus per guide DIN 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Connettore bus per guide DIN 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Memoria di configurazione 1105142
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Morsetto filtro 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Morsetto filtro 2904477
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cavo USB 2986135
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
I vantaggi
Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Espandibile in modo flessibile con ingressi e uscite sicure
Possibilità di connettere i gateway di bus di campo per la comunicazione bidirezionale tra il modulo base e il controllore di livello superiore
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen