ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Connettore bus per guide DIN
1225375

Connettore bus per guide DIN, corrente nominale: 8 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, numero di poli: 5, passo: 3,81 mm, colore: giallo, montaggio: guida DIN, articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per l'elettronica, 5 contatti paralleli

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili