ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Antenna
1830118

Antenna omnidirezionale multibanda 4x4 MIMO con protezione da atti vandalici per montaggio in quadri elettrici, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 3 dBi ... 5 dBi, grado di protezione: IP67, resistente agli urti: IK08, connessione: 4 x SMA (maschio), incl. cavo di connessione da 2 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Ideale per applicazioni mobili o fisse in reti di telefonia mobile 4G/5G o con 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz
Impiego universale grazie all'ampio range di frequenza
4x4 MIMO, antenna 4-in-1 in un'unica custodia
Custodia antiurto (IK08)
All'avanguardia grazie all'uso di materiali senza piombo