MACX MCR-SL-NAM-2T
-
Isolatore galvanico
2865023
Isolatore galvanico per segnali digitali d'ingresso per la gestione di contatti e sensori di prossimità. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 2 uscite del transistor (passive). Segnalazione guasto di linea, separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, con connessione a vite.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Amplificatore di sezionamento |
Famiglia di prodotti | MACX Analog |
Applicazione | Digitale IN |
Numero di canali | 1 |
Esecuzione | Isolatori galvanici con sicurezza funzionale SIL |
Configurazione | DIP switch |
Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
Separazione galvanica | 265 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-7) |
Isolamento galvanico Ingresso/alimentazione, connettore per guide di supporto | |
Separazione galvanica | 265 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-7) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione, connettore per guide di supporto | |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2 | |
Tensione di isolamento nominale | 50 Veff |
Tensione di prova | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010-1 |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Max. corrente assorbita | < 28 mA (24 V DC) |
Potenza dissipata | ≤ 800 mW |
Potenza assorbita | ≤ 800 mW |
Segnale: NAMUR | |
Numero ingressi | 1 |
Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
contatti liberi da potenziale | |
Contatti con collegamento resistivo | |
Soglia di commutazione segnale "0" corrente | < 1,2 mA (bloccante) |
Soglia di commutazione segnale "1" corrente | > 2,1 mA (conduttivo) |
Corrente di cortocircuito | 8 mA |
Isteresi | < 0,2 mA |
Riconoscimento guasto linea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Interruzione di linea) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
attivabile/disattivabile tramite DIP switch | |
Tensione a vuoto | 8 V DC |
Commutazione: Transistor | |
Descrizione dell'uscita | passivo |
Min. tensione commutabile | 3 V DC |
Max. tensione commutabile | 30 V DC |
Drop (ΔU) | < 1,4 V |
Max. corrente d'inserzione | 50 mA (resistente a cortocircuiti) |
Min. corrente | 5 mA (resistente a cortocircuiti) |
Frequenza di commutazione | ≤ 5 kHz |
Segnale | |
Numero uscite | 2 |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Presa per spina di prova | |
Diametro max. | 2 mm |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Dati | |
Numero di canali | 0 |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
LED giallo (stato d’inserzione) | |
LED rosso (guasto linea) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 112,5 mm |
Profondità | 113,7 mm |
Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
-40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 265 V AC/DC (UIsolamento "ec": alimentazione, ingresso / uscita) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 190 V AC/DC (UIsolamento "ec": alimentazione, ingresso / uscita) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (UIsolamento "ec": alimentazione, ingresso / uscita) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (UIsolamento "ec": alimentazione, ingresso / uscita) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Nota | in aggiunta EN 61326-1 |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | IBExU 08 ATEX 1100 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | CML 22UKEX3527X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx IBE 08.0005X |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | 2022122310115713 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 2 |
INMETRO | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | DNV 18.0141 X |
EAC Ex | |
Siglatura | 2Ex nA IIC T4 Gc |
Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Criterio di valutazione | A |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Criterio di valutazione | A |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Criterio di valutazione | A |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
GB Standard | |
Norme/Disposizioni | GB 3836.1 |
GB 3836.3 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2865023 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1113 |
Codice prodotto | DK1113 |
Pagina del catalogo | Pagina 138 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356491730 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 177.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 140 g |
Numero tariffa doganale | 85437000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 8c8e2150-167a-486c-9f21-08fc6302b7f0 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Portamoduli 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessori 1831016
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
D-UKK 3/5 - Piastra terminale 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Piastra terminale 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Componente morsetto componibile 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Rete di resistenze 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Rete di resistenze 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Rete di resistenze 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Rete di resistenze 1642820
I vantaggi
Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Uscita segnale 2 utilizzabile anche come uscita di segnalazione errori
2 uscite di segnale transistor (passivo); fino a 5 kHz
Separazione galvanica a 4 vie
Direzione d'azione commutabile (comportamento corrente di lavoro o di riposo)
Ingresso per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6), contatti liberi da potenziale o con collegamento resistivo
Indicazioni LED per tensione di alimentazione, stato di commutazione e guasto secondo NAMUR NE 44
Individuazione guasto linea (LFD), attivabile/disattivabile, segnalazione errori mediante LED rosso lampeggiante e blocco dell'uscita transistor
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen