HC-D 64-A-TWIN-PER-F - Adattatore per morsetti
1580202

Inserto portacontatti femmina HEAVYCON con adattatore, serie D64, 64 poli, connessione PE sinistra per il lato destro del quadro elettrico, connessione Push-in

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373