HC-D 40-A-TWIN-PEL-F - Adattatore per morsetti
1580147

Inserto portacontatti femmina HEAVYCON con adattatore, serie D40, 40 poli, connessione PE destra per il lato sinistro del quadro elettrico, connessione Push-in

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373