VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 5,0M/S7
-
Adattatore frontale
2905523
VIP-Power Cabling, adattatore frontale universale per il collegamento a tutti i moduli I/O tradizionali SIMATIC S7-300 da 40 poli, su quattro linee con ciascuna un connettore COMBI da 10 poli, passo: 3,5 mm
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per filo singolo, 40 °C) | ≤ 6 A |
| Corrente (per filo singolo, 60 °C) | ≤ 4 A |
| Corrente (Corrente cumulativa per cavo, 40 °C) | ≤ 20 A |
| Corrente (Corrente cumulativa per cavo, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Isolamento di base) |
| Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Attacco connettore |
| Nota | Innestabile su schede I/O a 40 pin |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connettori COMBICON |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di poli | 10 |
| Passo | 3,5 mm |
| Cavi | |
| Lunghezza | 5 m |
| Numero di poli | 10 |
| Schermato | no |
| Tipo di conduttore | Cavo intestato |
| Struttura conduttore segnale linea | 16x 1,80 mm |
| Linea segnale AWG | 21 |
| Sezione del conduttore | 10x 0,5 mm² |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Resistenza linea | ≤ 40 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Assenza di alogeni | no |
| Resistenza alla fiamma | UL VW-1 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 80 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2905523 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK232S |
| Codice prodotto | DK232S |
| GTIN | 4046356960755 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99.99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.99 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151601 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
MPT 1,5/S/1P BU - Minimorsetto passante 3248116
-
PT 1,5/S/1P - Morsetto passante 3208582
-
PT 1,5/S/1P BU - Morsetto passante 3208595
-
PT 1,5/S-TWIN/1P - Morsetto passante 3212358
-
PT 1,5/S-TWIN/1P BU - Morsetto passante 3212361
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P - Morsetto passante 3212390
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU - Morsetto passante 3212400
-
PTTB 1,5/S/2P - Morsetto passante a due piani 3212439
-
PTTB 1,5/S/2P BU - Morsetto passante a due piani 3212442
-
PPC 1,5/S/10 - Giunto COMBI 3213467
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen