Il modulo FB-ET/E collega la linea principale di un segmento di bus di campo ad accoppiatori modulari tramite il sistema di collegamento TBUS. Morsetto preinstallato sull'uscita della linea principale per la massima semplicità di installazione.
FB-ET/E
-
Modulo della linea principale
2316050
Modulo di connessione per accoppiatori modulari per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con resistenza di terminazione
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Accoppiatore |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10,5 V DC ... 32 V DC (Ingresso lato linea principale) |
| Max. corrente assorbita | 2 mA (con resistenza terminale) |
| Alimentazione | |
| Sezione conduttore flessibile | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 17,5 V (FNICO/FISCO ic) |
| 32 V (Non FISCO max.) | |
| Tensione max. Ui | 32 V |
| Corrente d'ingresso Ii | 1 A (corrente di carico max. T-BUS) |
| Induttanza Li | 0 mH (FNICO/FISCO ic) |
| Capacità Ci | 1,826 nF (FNICO/FISCO ic) |
| Max. tensione d’uscita Uo | = Ui |
| Segnale | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dati: Fieldbus Foundation e Segmento PROFIBUS PA | |
| Collegamento | Connessione a vite COMBICON a innesto per qualsiasi presa |
| Resistenza terminale | Estraibile esternamente incluso connettore da 100 Ω |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Protezione contro le sovratensioni | attiva non appena la tensione supera i 39 V (tip.) o 41 V (max.) |
| Caduta di tensione linea principale / uscite | ≤ 0,2 V |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 99,1 mm |
| Profondità | 70,4 mm |
| Colore | verde |
| Resistenza alla corrosione secondo ANSI-ISA 71.04-1985 - Grado di severità G3 | : |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | < 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme, oltre alla norma EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dati EX | |
| ATEX | Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic |
| IECEx | IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Immunità ai disturbi da oscillazioni sinusoidali smorzate secondo IEC 61000-4-12 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Caldo secco a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Calore umido a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Urti e vibrazioni a norma EN 61131-2 e EN 50178 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61158-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Codice articolo | 2316050 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | DNC144 |
| Codice prodotto | DNC144 |
| GTIN | 4055626000923 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 111.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 62.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
PT 1X2-24AC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione 2856058
-
PT 1X2+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione 2856126
-
FB-15-SS - Scatola di connessione 2316190
-
FB-9-SS - Scatola di connessione 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Modulo Power 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Distributore Power 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Accoppiatore 2316297
-
FIELDBUS TERMINATOR - Resistenza terminale 2316034
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen