IL ETH BK-PAC - Accoppiatore bus
2702372

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Accoppiatore bus, Modbus/TCP (UDP), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 porte Ethernet (con switch integrato)
Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione nel bus locale (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Sono supportati tre morsetti di diramazione come derivazione di bus remoto (in totale 32 bus remoti)
Aggiornamento firmware
Possibilità di scambio dati mediante server OPC
Interfaccia software per l'accesso tramite TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Web Based Management
Sicurezza nella rete: spegnimento della porta possibile tramite Web Based Management