Robuste e potenti prese veicolo CCS e AC

per macchine e veicoli da costruzione elettrici
L'escavatore elettrico viene caricato tramite interfaccia CCS

I cantieri senza emissioni sono sempre più richiesti dalle città e dalle autorità locali. Una possibilità è rappresentata dalle macchine e dai veicoli da costruzione alimentati a batteria. L'uso di veicoli elettrici è in aumento anche nelle miniere e nella costruzione di gallerie. Per ricaricare questi veicoli elettrici e le macchine edili elettriche, offriamo delle robuste e affidabili prese veicolo CCS, che permettono la ricarica rapida in DC fino a 700 kW e la ricarica notturna in AC fino a 22 kW.

Gamma prese lato veicolo CHARX connect universal

Vantaggi delle prese veicolo per macchine e veicoli per l'edilizia

  • Ampia gamma di prese veicolo GB/T, AC e CCS e, in futuro, NACS. Su richiesta anche con cavi preassemblati o con un adeguato controllore per la ricarica del veicolo (EVCC).
  • Ricarica HPC ultrarapida fino a 700 kW (700 A/1.000 V) in Boost Mode, grazie a conduttori DC con sezioni fino a 120 mm²
  • Misurazione puntuale della temperatura sui contatti DC grazie ai sensori Pt 1000 che garantiscono un elevato grado di sicurezza dal surriscaldamento
  • Protezione dall'acqua, dalla polvere e dalla sporcizia grazie all'elevato grado di protezione IP6K7 e IP6K5, che nella parte frontale arriva addirittura a IP6K6K e IP6K9K
  • Qualità automobilistica certificata IATF 16949 - conforme a IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 e SAE J1772
Escavatore elettrico con presa veicolo CCS in cantiere

Resistente all'acqua, alla polvere e alla sporcizia Protetto in modo sicuro grazie all'elevato grado di protezione IP

La presa veicolo ha un grado di protezione IP6K7 e IP6K5 in conformità alla norma ISO 20653. Grazie all'elevato grado di protezione IP, le nostre prese veicolo CHARX connect universal sono perfettamente protette contro l'ingresso di polvere, acqua e sporcizia, anche operando in un ambiente gravoso come un cantiere.

L'area di innesto della presa veicolo ha un grado di protezione IP6K6K e IP6K9K. Ciò significa che la macchina da costruzioni o il veicolo di servizio possono essere puliti con un getto di vapore o getto ad alta pressione anche quando il cappuccio di protezione è aperto.

Veicolo elettrico da cantiere con presa veicolo AC

Ricarica notturna Ricarica a bassa potenza della batteria con le prese veicolo in AC

Offriamo prese veicolo in AC di Tipo 1, Tipo 2 e GB/T, nonché le future NACS nelle classi di potenza 32 A o 80 A per la ricarica lenta notturna di un veicolo elettrico di servizio per l'edilizia al fine di non rovinare le batterie.
Scarica tutte le informazioni dettagliate sul prodotto e i dati CAD e tecnici ai seguenti link:

Finitrice stradale Dynapac con presa veicolo CCS CHARX connect universal durante la ricarica

Ricarica rapida durante la pausa pranzo Ricarica rapida con le prese veicolo CCS compatibili con HPC

Offriamo prese veicolo CCS (Combined Charging System) per la ricarica di veicoli elettrici di servizio e macchine per l'edilizia per cantieri, miniere o gallerie. Hanno sezioni del conduttore DC di 30, 70, 95 o 120 mm² e consentono una ricarica rapida lato veicolo in Boost Mode di 250, 500 e 700 kW (700 A / 1.000 V) e correnti di ricarica continue di 125 A, 200 A, 250 A e 375 A. Nella nostra gamma sono disponibili prese veicolo CCS con cavi di diverse lunghezze. Ulteriori versioni sono disponibili su richiesta.

Grazie ai sensori Pt 1000 su entrambi i contatti della linea DC, è garantita una misurazione efficiente della temperatura, che previene in modo affidabile il surriscaldamento.

È possibile scaricare ulteriori dati tecnici e CAD tramite i seguenti link:

Prese veicolo CCS assemblate in modo personalizzato CHARX connect universal

Prese veicolo CCS assemblate in modo personalizzato La soluzione pronta da installare nei veicoli elettrici

Per la prima volta, offriamo le prese veicolo CCS di Tipo 2 CHARX connect universal con un set di cavi assemblati. Riceverai le prese veicolo pronte per l'installazione con i connettori standard da un unico fornitore, riducendo così i tempi di approvvigionamento e di installazione nonché i costi complessivi.

  • Risparmio di tempo e costi grazie alla soluzione pronta per l'installazione
  • Potenza di ricarica, cavo di collegamento e tensione dell'attuatore selezionati in base alle tue esigenze
  • High Power Charging con fino a 700 kW in Boost Mode
  • Sicuro grazie alla misura precisa della temperatura e all'elevato grado di protezione IP
  • Sviluppato e prodotto in conformità allo standard automobilistico IATF 16949
Prese veicolo CCS con uscita cavo laterale

Prese veicolo CCS con uscita cavo laterale Per un montaggio comodo e compatto

Le prese veicolo CCS Tipo 2 CHARX connect universal sono ora disponibili anche con uscita cavo a 90°. In questo modo si risparmia spazio prezioso per l'installazione nel veicolo. I clienti che passano alle prese veicolo a 90° non devono apportare alcuna modifica alla carrozzeria in quanto le geometrie di fissaggio sono identiche.

  • Oltre il 50% di risparmio di spazio in profondità di installazione rispetto alle nostre prese veicolo CCS con uscita cavo diritta
  • La posa dei cavi nell'auto è più agevole e il cablaggio risulta più pulito
  • Nessun hotspot di temperatura grazie al maggiore raggio di curvatura
  • Facilità di sostituzione grazie a un'unica dima di fissaggio per tutte le prese veicolo CCS
  • La protezione frontale IP6K6K/IP6K9K resiste alla pulizia ad alta pressione e a getto di vapore

Disponibile dal Q1 2026

Coperchio di protezione per prese veicolo CCS

Coperchio di protezione per prese veicolo CCS Protezione ottimale per condizioni estreme

I coperchi di protezione offrono un grado di protezione IPX5 per l'area di contatto delle nostre prese veicolo CCS CHARX connect universal. Ciò significa che i tuoi veicoli di servizio elettrici sono equipaggiati al meglio per affrontare le condizioni ambientali più critiche. Eventualmente, è possibile aggiungere un pulsante di interruzione e un indicatore di stato a LED.

  • Protezione affidabile di tutti i contatti di segnale e di potenza contro i getti d'acqua in conformità a IPX5
  • Funzionamento intelligente: all'apertura del coperchio DC viene automaticamente aperto il coperchio AC
  • Accessori opzionali: pulsante di interruzione della carica e display dello stato di carica con LED RGB controllabile a piacere
  • Design-in semplice grazie alla dima di fissaggio identica per CCS Tipo 1 e CCS Tipo 2
  • Compatibile con il nostro controllore per la ricarica CHARX control vehicle

Disponibile dal Q1 2026

Controllore per la ricarica e presa veicolo integrati nell'architettura del veicolo

Controllore per la ricarica del veicolo per la ricarica CCS L'EVCC adatto a tutte le tipologie di veicoli elettrici

CHARX control vehicle consente la ricarica rapida DC tramite le prese veicolo CCS. Il controllore gestisce la comunicazione di alto livello (TCP/IP) tramite Powerline (PLC) tra la stazione di ricarica e il veicolo elettrico e controlla, oltre alla presa veicolo CCS, anche l'indicatore di stato a LED, il pulsante di interruzione della ricarica e i contattori HV.

  • Universalmente applicabile a tutti i veicoli elettrici con presa veicolo CCS
  • Configurazione rapida grazie alla pre-parametrizzazione per le nostre prese veicolo CCS
  • Predisposto per il Vehicle-to-Grid, la ricarica bidirezionale secondo ISO 15118-20
  • Soddisfa gli elevati standard di sicurezza del settore automobilistico
  • Immediatamente pronto all'uso grazie al breve tempo di avvio del sistema operativo
Controllore per la ricarica del veicolo CHARX control vehicle

Principali caratteristiche del controllore per la ricarica del veicolo Panoramica delle caratteristiche e delle funzionalità complete dell'EVCC

  • Comunicazione per la ricarica in DC da PLC a CAN in conformità a DIN 70121 e ISO 15118
  • Comunicazione di ricarica in AC in combinazione con l'OBC controllato dalla VCU
  • Controllo dei seguenti componenti:
    • Presa veicolo (CP, PP, PE, attuatore di blocco, sensori di temperatura)
    • Indicatore di stato a LED
    • Pulsante di annullamento della ricarica
    • 2 contattori HV
  • Controllo di una scheda del sensore di tensione e di corrente esterna (sensore IVT-S di Isabellenhütte)
  • Compatibile con CCS (NACS e GB/T in preparazione)
  • Omologazione E1 per veicoli stradali
  • Precondizionamento degli autobus secondo VDV 261
  • Compatibile con i pantografi montati sul tetto (Schunk Smart Charging), in futuro anche con lo standard OppCharge
  • Predisposizione per la Cyber Security secondo le norme UNECE R155 e R156
  • Elaborazione di funzioni di sicurezza fino a ISO 26262 ASIL B
  • Sistema operativo in tempo reale con tempi di avvio da 100 a 200 ms
  • Connessione delle prese veicolo tramite connettore Cinch a 18 poli
  • Connessione di altri componenti tramite connettore Cinch a 30 poli
  • Dimensioni (L x A x P): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm

Referenze Esempi di clienti che utilizzano con successo le nostre prese veicolo CCS

Hevtec e Junttan: il primo battipalo elettrico al mondo
Hevtec è una società di ingegneria finlandese specializzata in sviluppo, integrazione e controllo intelligente di gruppi motopropulsori elettrici e ibridi per macchine mobili. Ha realizzato l'elettrificazione del primo battipalo elettrico al mondo di Junttan, che utilizza la nostra presa CCS lato veicolo di tipo 2.
Escavatore elettrico con presa CCS lato veicolo di Phoenix Contact
L'azienda svizzera SUNCAR è specializzata nell'elettrificazione di macchine per l'edilizia e di veicoli di servizio e produce anche escavatori elettrici. Insieme al produttore tedesco di macchine edili KTEG, SUNCAR ha elettrificato, tra l'altro, l'escavatore elettrico KTEG ZE135. Come interfaccia di ricarica viene utilizzata la nostra presa veicolo CCS compatibile con HPC.
Veicolo minerario SmartDrive di Normet con logo
L'azienda tecnologica globale Normet, con sede in Finlandia, produce innovativi veicoli elettrici a batteria per la costruzione di gallerie, miniere sotterranee e miniere a cielo aperto, dotati delle nostre prese veicolo CCS per una ricarica ultrarapida.
Veicolo per la pulizia Bucher Municipal con presa lato veicolo
Bucher Municipal è un fornitore leader di veicoli innovativi e attrezzature sostenibili per i lavori di pulizia e sgombero di strade pubbliche e private. Nel 2016 Bucher Municipal ha lanciato la prima spazzatrice compatta completamente elettrica al mondo. Bucher Municipal raggiunge gli standard internazionali di ricarica con le prese lato veicolo di Phoenix Contact.
Veicolo elettrico di Flux Mobility con interfaccia di ricarica CCS
L'azienda svizzera Flux Mobility sviluppa veicoli di servizio leggeri di alta qualità con tecnologie di guida innovative e prive di emissioni, elettrificando anche i veicoli speciali. Utilizza le nostre prese veicolo CCS e un sistema di piattaforma flessibile che consente la sostituzione diretta dei veicoli diesel.
Camion elettrico Eforce con prese veicolo CCS
Fondata nel 2012, la società svizzera E-Force One AG è un system integrator che offre soluzioni individuali e tecnologie personalizzate per l'elettrificazione di camion, navi e altri sistemi mobili e fissi. L'azienda utilizza le nostre prese veicolo CCS per elettrificare i camion elettrici.
Autobus elettrico nell'All Electric Society Park di Phoenix Contact
Fondata nel 1882, l'azienda svizzera a conduzione familiare HESS AG è un costruttore di veicoli che produce autobus elettrici innovativi per il trasporto locale. HESS utilizza le prese veicolo CCS di Phoenix Contact.

Cantiere senza emissioni - esempio

Il tuo referente personale

Per tutte le domande relative ai nostri componenti per veicoli elettrici

Sarò lieto di consigliarti sulle nostre prese veicolo e sul nostro controllore per la ricarica del veicolo e sarò lieto di ricevere una tua telefonata o un'e-mail.