Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Continuous Power La soluzione per un sistema di alimentatori affidabile. La massima disponibilità dell'impianto costituisce la priorità principale in tutti i settori e comparti industriali. Si rende quindi necessario l'uso di un alimentatore su cui è possibile fare affidamento. Con QUINT, la soluzione completa per 24 V affidabili, potrai garantire un funzionamento continuo dell'impianto.

Simbolo dell'infinito nei colori di Phoenix Contact con i prodotti della famiglia di alimentatori QUINT

Soluzione di alimentatori QUINT


QUINT è la soluzione completa in grado di fornire in modo affidabile una tensione di 24 V. Gli alimentatori di corrente, i DC/DC converter, i moduli di ridondanza e i gruppi di continuità perfettamente coordinati fra loro assicurano un funzionamento continuo dell'impianto, sia singolarmente sia in combinazione. Potente, intelligente e compatibile: QUINT garantisce massima disponibilità.

I vantaggi

  • Elevata disponibilità grazie a una potente gamma di prodotti
  • Integrazione facilitata grazie ai componenti coordinati tra loro
  • Manutenzione predittiva garantita da un sistema intelligente e comunicativo
  • Processi efficienti grazie ai dati 3D, al configuratore e alla tecnologia di connessione Push-in
  • Soluzioni personalizzate a partire da un singolo pezzo
  • La soluzione di alimentatori QUINT è parte integrante del sistema COMPLETE line
Soluzione di alimentatori QUINT
Soluzione di alimentatori QUINT YouTube
QUINT POWER con IO-Link

QUINT POWER con IO-Link

QUINT POWER con IO-Link

Il nuovo alimentatore comunicativo QUINT POWER con IO-Link può essere integrato rapidamente e facilmente nelle reti industriali.

Con l'interfaccia IO-Link integrata si possono mettere a disposizione tutti i dati operativi rilevanti dell'alimentatore nel sistema di automatizzazione superiore e quindi portare il monitoraggio preventivo delle funzioni su un livello totalmente nuovo.

Inoltre, l'alimentatore consente anche la parametrizzazione tramite IO-Link. La ripresa diretta della parametrizzazione in seguito alla sostituzione di un dispositivo consente un risparmio di tempo e previene il rischio di errori utente.

Infinite possibilità di combinazione: una tensione continua di 24 V per ogni applicazione


24 volt coperti

24 volt coperti

Per garantire la disponibilità dell'impianto anche in caso di anomalie come guasti di rete, interruzioni brevi di rete o oscillazioni di tensione, è opportuno progettare il sistema di alimentatori in modo continuo. A tal scopo è necessario scegliere un modulo UPS che corrisponda alla corrente di carico. Con una batteria adatta alla tua applicazione, potrai garantire una copertura affidabile del tuo impianto per un lasso di tempo da pochi secondi fino a molte ore.

  • Alimentazione continua anche in caso di guasto di rete
  • Monitoraggio e segnalazione degli stati operativi e della batteria
  • Gestione intelligente della batteria e dei carichi
24 volt disaccoppiati

24 volt disaccoppiati

Per realizzare una rete di tensione ausiliaria quanto più affidabile possibile in impianti con altissimi requisiti di disponibilità, è indispensabile il funzionamento ridondante di alimentatori. Per la realizzazione della ridondanza vengono collegati in parallelo due alimentatori e disaccoppiati l'uno dall'altro con l'ausilio di moduli di ridondanza. I moduli QUINT S-ORING, in combinazione con gli alimentatori QUINT, offrono la massima sicurezza grazie alla ridondanza continua fino al carico tramite due percorsi della corrente separati e l'eliminazione del Single Point of Failures.

  • Monitoraggio completo del disaccoppiamento in tutti i punti del sistema di alimentatori
  • Doppia protezione contro la sovratensione del lato secondario con certificazione SIL3
  • Potenza dissipata minima con tecnologia MOSFET
24 V rigenerati

24 V rigenerati

Nella maggior parte delle applicazioni, in pressoché tutti i settori industriali, più utenze DC vengono alimentate in parallelo tramite un alimentatore. In caso di utenze sensibili, come ad esempio controllori e sensori, è consigliabile scollegarli dalle altre utenze per evitare interferenze dovute alla retroazione. L'uso del nostro QUINT DC/DC converter consente di isolare galvanicamente le utenze tra loro rendendo l'applicazione ancora più sicura.

  • Disaccoppiamento di utenze tramite isolamento galvanico
  • Rigenerazione delle cadute di tensione ad es. alla fine di cavi lunghi
  • Conversione di livelli di tensioni tra 12 V DC, 24 V DC e 48 V DC

Facili processi: dall'idea al funzionamento impeccabile


Scelta prodotti, installazione e manutenzione facili

La soluzione di alimentatori QUINT non solo garantisce la massima disponibilità dell'impianto, ma consente anche una scelta di prodotti, un'installazione e una manutenzione facili:

  • Articoli con descrizione digitale: una descrizione digitale degli articoli supporta la progettazione, l'installazione, la produzione e la manutenzione.

  • Configurazione individuale: adatta in modo ottimale il tuo alimentatore QUINT POWER alla tua applicazione. Imposta i vari parametri in base alle tue esigenze e ordina il tuo alimentatore personalizzato a partire da un singolo pezzo.

  • Facile installazione: la tecnologia di connessione Push-in consente un'installazione facile e veloce.

  • Intervalli di manutenzione pianificabili: grazie al sistema di gestione della batteria con IQ Technology verrai avvisato tempestivamente in caso di guasti.

  • Monitoraggio remoto: con l'uso di questo UPS intelligente conoscerai sempre lo stato operativo del tuo impianto, in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Demo live
Sistema di alimentazione intelligente

Grazie al sistema di alimentatori intelligente QUINT con sistema di gestione della batteria (BMS) e IQ Technology conoscerai lo stato di carica e il tempo di funzionamento residuo della tua batteria e sarai avvertito tempestivamente in caso di guasti.

Guarda la dimostrazione sul nostro sistema di alimentatori realizzata dal vivo presso la PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Una cloud dashboard interattiva visualizza i dati di stato del sistema di alimentatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Utente: demohmi
Password: Demo1234

Demo live QUINT POWER
Soluzione QUINT UPS intelligente

Come garantire sempre un'elevata disponibilità dell'impianto? Le risposte più importanti alle tue domande!

Come si può garantire un'alimentazione affidabile anche in caso di guasti di rete?
Con un gruppo di continuità composto da alimentatore, UPS e batteria è possibile evitare guasti all'impianto. In caso di guasto di rete interviene l'UPS, commutando al funzionamento a batteria in modo da poter alimentare i carichi collegati con corrente in modo continuo. Per realizzare il gruppo di continuità, seleziona un modulo UPS corrispondente alla corrente di carico e combinalo con una batteria adatta alla tua applicazione.

In caso di caduta di corrente, per quanto tempo e con quale affidabilità viene alimentato un impianto?
Le nostre batterie garantiscono la copertura del tuo impianto per un lasso di tempo da pochi secondi fino a molte ore. Le condizioni ambientali e di impiego della tua applicazione influiscono sulla durata della batteria. Le batterie al piombo offrono tempi di copertura lunghi, mentre le batterie agli ioni di litio e i moduli condensatori si contraddistinguono per l'elevata stabilità alla temperatura e ai cicli.

Come è possibile compensare le oscillazioni di tensione all'interno di un impianto?
Se si verificano cadute di tensione alla fine di cavi lunghi, queste vengono rigenerate in modo affidabile alla tensione di uscita nominale tramite l'ampio campo di ingresso dei DC/DC converter. Anche nei sistemi a batteria le utenze vengono alimentate in modo sicuro e affidabile. In questo modo si garantisce sempre una tensione continua stabilizzata.

Come si può aumentare la qualità della tensione dell'impianto per le utenze particolarmente sensibili?
I QUINT DC/DC converter sono dotati di un isolamento galvanico che separa le utenze sensibili dalle utenze interferenti, garantendo così un'alimentazione affidabile.

Come si realizza un sistema di alimentazione ridondante con percorsi della corrente separati e con la stessa ripartizione del carico?
La modalità parallela degli alimentatori QUINT garantisce una ripartizione uniforme dei carichi su entrambi gli alimentatori. La curva caratteristica di uscita si inclina leggermente in modo che i punti di lavoro dei due dispositivi si incontrino al centro. In combinazione con i moduli QUINT S-ORING, le due reti di alimentazione vengono disaccoppiate separatamente l'una dall'altra.

Qual è la differenza tra un collegamento in parallelo finalizzato all'aumento della potenza e il funzionamento ridondante?
In caso di un aumento di potenza, il carico complessivo corrisponde alla corrente massima dei due alimentatori. In caso di guasto di un dispositivo, l'alimentazione sicura del carico non è garantita. In caso di ridondanza, entrambi gli alimentatori devono essere progettati in modo che possano sostenere l'intera corrente di carico anche singolarmente. Questo comporta uno sfruttamento massimo del 50% da parte di ogni alimentatore.

Infinite possibilità di impiego La potente soluzione di alimentatori QUINT è particolarmente adatta a settori industriali che richiedono la massima disponibilità dell'impianto.

Industria di processo
Industria automobilistica
Energia eolica
Trasmissione e distribuzione dell'energia
Nave container
Industria ferroviaria
Infrastruttura urbana