L'intero portafoglio prodotti basato su PLCnext Technology è stato utilizzato per implementare con flessibilità le modifiche al design e registrare in modo affidabile i segnali anche in container ristretti. Ciò consente anche di controllare il generatore di vapore in tutta sicurezza. I moduli I/O Axioline F sono quelli che registrano la maggior parte dei segnali di processo. I moduli Axioline E vengono installati direttamente sui moduli assorbitori per risparmiare spazio, senza quadro elettrico e in condizioni ambientali difficili. Un hardware appositamente certificato elabora i segnali relativi alla sicurezza. I componenti dell'impianto vengono integrati tramite sistemi bus aperti come PROFINET e Modbus TCP/RTU. Anche il Single Pair Ethernet (SPE) è collegato tramite uno switch speciale.
PLCnext Control automatizza l'intero processo e la generazione di vapore acqueo. Vengono integrati anche processi completamente automatici come la commutazione tra aspirazione e riscaldamento del materiale di adsorbimento. Il monitoraggio e il controllo a distanza consentono anche interventi mirati.