Soluzioni di automazione per impianti CCUS e DAC Aumenta l'efficienza e la sicurezza dei tuoi impianti di cattura, utilizzo e sequestro del carbonio con le nostre soluzioni aperte di controllo e monitoraggio.
Sfida
Ottimizzazione della sicurezza e dell'efficienza
CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage, cattura, utilizzo e sequestro del carbonio) e DAC (Direct Air Capture, cattura atmosferica) sono tecnologie promettenti per ridurre le emissioni di CO₂. Per raggiungere gli obiettivi Net Zero, sempre più aziende investono in sistemi CCUS e DAC. I sistemi generano grandi quantità di dati. Per ottimizzare le attività e individuare tempestivamente potenziali guasti, questi dati devono essere registrati, archiviati e analizzati in modo efficiente. Anche la perfetta integrazione di sistemi diversi è importante e richiede soluzioni di automazione scalabili e aperte. Per garantire che i tuoi impianti funzionino in modo sicuro, affidabile ed economico, ti offriamo sistemi modulari e tecnologicamente aperti per il collegamento in rete e l'automazione.
Soluzione
Digitalizzazione completa e utilizzo dei dati basato sull'IA
Con il nostro PLCnext Technology Ecosystem aperto, è possibile controllare e monitorare l'intero impianto di cattura del carbonio. Questi includono i processi di adsorbimento e generazione di calore di processo e i relativi sistemi di sicurezza. L'architettura di sistema di PLCnext Technology è ottimizzata per la costruzione decentrata di impianti di cattura del carbonio su larga scala.
Allo stesso tempo, PLCnext Technology costituisce la base per un utilizzo intelligente dei dati supportato dall'intelligenza artificiale. I dati dei sensori vengono registrati in modo sincrono, valutati in modo strutturato e resi disponibili per i processi di diagnostica, manutenzione e ottimizzazione. Le analisi supportate dall'intelligenza artificiale rilevano tempestivamente le anomalie del funzionamento, aumentando così l'efficienza e la disponibilità dell'impianto.
Digitalizzazione completa di impianti e processi
Con il nostro ecosistema aperto PLCnext Technology, è possibile controllare e monitorare l'intero impianto di cattura del carbonio. Per farlo, si ricorre, ad esempio, a impianti di controllo per processi con materiali capaci di assorbire liquidi e solidi. È possibile realizzare anche il controllo della caldaia e creare i sistemi di sicurezza associati necessari per alcuni processi. L'architettura di sistema di PLCnext Technology è ottimizzata per la costruzione decentrata di impianti di cattura del carbonio su larga scala.
Utilizzo dei dati basato sull'intelligenza artificiale
La nostra soluzione supporta anche piani di manutenzione basati su segnali diagnostici. PLCnext Technology rileva i dati del sensore in modo sincrono e li analizza nel formato appropriato. I processi decisionali e di pianificazione vengono abbreviati, aumentando così l'efficienza della cattura del carbonio grazie all'utilizzo intelligente dei dati. Le analisi supportate dall'intelligenza artificiale possono rilevare le deviazioni dal comportamento standard dell'impianto. Sono possibili sia il collegamento a database esterni sia il calcolo di modelli e scenari tramite Matlab Simulink o PLCnext Technology.
Accesso agli impianti decentralizzati
Ti offriamo diverse opzioni per un accesso remoto sicuro ai tuoi impianti di cattura del carbonio. Ciò consente di eseguire lavori di manutenzione e assistenza in modo rapido ed efficiente, riducendo in modo significativo i costosi e lunghi interventi in loco. Per la trasmissione dei dati è a disposizione la nostra soluzione mGuard Secure Cloud. Questa soluzione completa pronta all'uso per la manutenzione remota collega il personale di assistenza e gli impianti via Internet in modo sicuro e affidabile. mGuard Secure Cloud utilizza l'elevata sicurezza del tunnel VPN garantendo la riservatezza, l'autenticità e l'integrità di tutti i dati trasferiti tra gli utenti.
Contatti
Referenze
Automazione di un impianto di Direct Air Capture con DACMA GmbH
L'impianto modulare di Direct Air Capture di DACMA fornisce in modo affidabile CO₂ per la produzione di combustibili sintetici nell'ambito del progetto H₂Mare. La nostra soluzione di automazione combina accesso remoto protetto e sicurezza funzionale per garantire un funzionamento stabile dell'impianto.
Prodotti
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?
Non esitare a contattarci. Con il nostro ampio portafoglio prodotti pensato per i settori della tecnologia di connessione, comunicazione e automazione, troveremo insieme la soluzione ottimale per allestire i tuoi quadri elettrici.