PLCnext Technology è l'ecosistema per l'automazione industriale composto da hardware aperto, software di progettazione modulare, community globale e mercato software digitale.
La PLCnext Technology collega i mondi IT e OT
Adatta la tua applicazione all'IIoT e all'Industry 4.0
La digitalizzazione e la globalizzazione pongono nuove sfide per l'automazione industriale. La progettazione precisa del sistema di automazione aperto è altrettanto importante quanto l'ampliamento flessibile e modulare. Oltre alla programmazione standard dei sistemi PLC secondo IEC 61131-3, con PLCnext Control è possibile anche la programmazione in parallelo e la combinazione di linguaggi di programmazione come C/C++, C# o MATLAB® Simulink® in tempo reale. Accelera lo sviluppo delle tue applicazioni con la versione base gratuita di PLCnext Engineer. Oppure utilizza il tuo ambiente di programmazione ... a te la scelta! Grazie alla semplice integrazione del cloud, alla possibilità di utilizzare software open source e al know-how in costante crescita della PLCnext Community, trarrai vantaggio da nuove forme di collaborazione. Le risultanti solution-app, i blocchi software, i sistemi runtime oltre alle estensioni di funzioni sono disponibili nel PLCnext Store e permettono di risparmiare un'enorme quantità di tempo e denaro nella creazione delle applicazioni. Questo rende PLCnext Technology l'ecosistema ottimale per la tua sfida di automazione moderna.
Capacità in tempo reale e combinabilità di IEC 61131-3 e linguaggi evoluti
PLCnext Control
PLCnext Control è l'hardware dell'ecosistema PLCnext Technology. Consente di realizzare progetti di automazione senza i limiti tipici dei sistemi standard. I PLC basati su un kernel Linux sono caratterizzati dalla loro capacità in tempo reale, sia per IEC 61131-3 che per linguaggi ad alto livello come C/C++ e Matlab® Simulink®. La gestione dei task brevettata consente di combinare a piacere in un unico task il codice di IEC 61131-3, i linguaggi ad alto livello e gli strumenti basati su modelli. Collegati direttamente a Proficloud.io o a qualsiasi altro cloud e integra i singoli servizi cloud. Per ottimizzare i tuoi processi, utilizza i dati del tuo impianto. In questo modo aumenti la qualità dei tuoi prodotti, riduci i costi e non devi intervenire nella gestione degli impianti. I tuoi dati sono protetti in modo ottimale: PLCnext Control è certificato dal TÜV in conformità alle norme IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile e IEC 62443-4-2, e i controllori AXC F 2152 e AXC F 3152 hanno ricevuto anche la certificazione IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 da DNV. PLCnext Control offre controllori scalabili con grado di protezione IP20. Dai controllori modulari per applicazioni di base ai controllori ad alte prestazioni gestiti centralmente e ai dispositivi edge basati su PC, questa famiglia di prodotti offre sempre una soluzione adatta al tuo progetto. Con i controlli modulari, sei molto flessibile nella configurazione della tua stazione. Scegli tra una vasta gamma di I/O o espandi le interfacce e le funzionalità del controllore con i moduli da collegare a sinistra. Se vuoi implementare applicazioni AI o edge, la nostra gamma offre anche un hardware appositamente ottimizzato per questo. Grazie al core Linux aperto, puoi anche integrare nuove tecnologie come OPC UA, TSN e 5G. PLCnext Control offre quindi un alto grado di sicurezza per il futuro.
Questo primo e-paper interattivo su PLCnext Technology fornisce tutte le informazioni necessarie in un unico posto. In questo e-paper trovi pulsanti che consentono un'ulteriore interazione. Lasciati ispirare da casi d'uso stimolanti. Dai un'occhiata più da vicino al nostro hardware con immagini in 3D. Scopri i prodotti nel nostro webshop o approfondisci la conoscenza di tutte le quattro parti dell'ecosistema. Ci sono anche molti link e video correlati su tutti i tuoi argomenti preferiti.
Sviluppo accelerato di applicazioni con strumenti di ingegneria preferiti
PLCnext Engineer
Metti in funzione il tuo PLCnext Control più velocemente!
Risparmio di tempo e di costi grazie alle funzioni di programmazione completamente integrate in un'unica interfaccia. Con la piattaforma software PLCnext Engineer, che può essere ampliata in modo flessibile e personalizzata con componenti funzionali, hai un software gratuito per tutte le attività di ingegneria per PLCnext Control:
Configurazione
Programmazione a norma IEC 61131-3
Visualizzazione
Diagnostica
Combinando tutte le funzioni essenziali per il processo di ingegneria in un pacchetto software, l'intera progettazione può essere implementata in un unico ambiente.
Tuttavia, lo strumento flessibile di progettazione non è solo uno strumento all-in-one per la programmazione classica, perché combina tutte le funzioni di base per i processi di ingegneria in un unico software. Il software offre anche una comoda gestione quando si tratta di combinare programmi in linguaggio evoluto e automazione standard.
Approfitta della possibilità di utilizzare il tuo ambiente di programmazione familiare! Con PLCnext Engineer ti offriamo un modo semplice per configurare le tue reti PROFINET, integrare programmi in linguaggio evoluto o modelli MATLAB® Simulink® e metterli in funzione e gestirli su un PLCnext Control.
Su misura per la tua applicazione, le aggiunte funzionali supplementari come una soluzione di sicurezza, un visualizzatore MATLAB® Simulink® o un generatore di visualizzazione possono essere facilmente integrati nella piattaforma di ingegneria.
Accelera anche lo sviluppo delle tue applicazioni utilizzando soluzioni e moduli software già pronti dal PLCnext Store. Adatta il software alle tue esigenze individuali. Con l'architettura modulare di PLCnext Engineer non ci sono limiti a ciò che puoi fare.
MATLAB/Simulink è un ambiente software dell'azienda The MathWorks Inc. utilizzato per la modellazione grafica, la simulazione, lo sviluppo e l'implementazione di sistemi dinamici e algoritmi di controllo. Insieme a PLCnext Technology, Simulink consente agli ingegneri di creare logiche di automazione sofisticate senza dover eseguire la programmazione PLC convenzionale. Con PLCnext Target for Simulink, i modelli possono essere tradotti direttamente in blocchi funzionali conformi a IEC 61131-3 o in programmi PLCnext Engineer ed eseguiti su PLCnext Control. Questa perfetta integrazione colma il divario tra lo sviluppo basato su modelli e l'automazione industriale. In questo modo si ottimizza lo sviluppo, si riducono gli errori e si accorciano i tempi di commercializzazione.
CODESYS è un ambiente di sviluppo potente e ampiamente utilizzato, con il quale è possibile realizzare progetti di controllo in modo flessibile e intuitivo in conformità alla norma IEC 61131-3. Grazie alla sua architettura aperta, alle ampie librerie e agli strumenti di visualizzazione integrati, CODESYS è un'ottima aggiunta al mondo di PLCnext Technology. Combina il tuo familiare ambiente di sviluppo CODESYS con i vantaggi e l'apertura di PLCnext Technology. Migliora la tua applicazione CODESYS con la flessibilità e le prestazioni di C++ in tempo reale. Collega qualsiasi applicazione al mondo in tempo reale di CODESYS grazie alla perfetta integrazione dei Global Data Spaces (GDS) del tuo PLCnext Control con CODESYS.
PLCnext Technology Toolchain è la soluzione ideale per chi vuole ripensare l'automazione industriale. Offre agli sviluppatori la libertà di utilizzare linguaggi evoluti moderni come C++ e C# per applicazioni sia in tempo reale che non. Grazie a strumenti potenti come PLCnext CLI, un add-in per Eclipse® e un'estensione per Visual Studio®, la tool chain si integra perfettamente negli ambienti di sviluppo esistenti e garantisce un flusso di lavoro senza intoppi. Sia in ambiente Windows sia in Linux, PLCnext Technology Toolchain offre la massima flessibilità e apertura per soluzioni di automazione personalizzate. Questo trasforma la classica programmazione dei PLC in un'esperienza ingegneristica orientata al futuro, aperta, collegata in rete e senza limiti.
Con Podman su PLCnext Control, Phoenix Contact porta l'automazione industriale a un nuovo livello: flessibile, containerizzato e orientato al futuro. Come motore di container leggero e compatibile con Docker, Podman consente una facile distribuzione e gestione delle applicazioni direttamente sul controllore, senza alcun overhead o root daemon aggiuntivo. Dalla versione firmware 2023.0, Podman è parte integrante del sistema operativo PLCnext Technology e apre agli sviluppatori libertà completamente nuove: che si tratti di Node-RED, di comunicazione OPC UA o di singoli microservizi, le applicazioni containerizzate possono essere avviate, gestite e azionate automaticamente con pochi comandi.
Questa integrazione rende PLCnext Control la piattaforma ideale per soluzioni di automazione moderne e modulari - aperta per gli strumenti open source, sicura grazie ai container rootless e pronta a soddisfare i requisiti dell'Industry 4.0. Scegliere Podman in PLCnext Technology significa optare per la massima flessibilità, la semplice scalabilità e un'architettura orientata al futuro.
Scambia idee, lasciati ispirare, partecipa.
Join and get involved!
Che tu stia cercando testimonianze, applicazioni, consigli di esperti, supporto 24/7, eventi e webinar, notizie sul lancio o tendenze del settore, troverai tutto in un unico posto.
Risparmio di tempo e costi nello sviluppo di applicazioni
PLCnext Store
Con il progresso della digitalizzazione, le funzioni software complesse all'interno dei progetti di automazione stanno diventando sempre più importanti. Questo richiede competenze software sempre più specializzate nello sviluppo di applicazioni. Non tutti i programmatori hanno il know-how necessario. Phoenix Contact ha creato proprio per questo scopo il mercato digitale di software PLCnext Store.
Il PLCnext Store fornisce applicazioni software (app) per ampliare direttamente e facilmente le funzioni di PLCnext Control. Questo può aumentare significativamente l'efficienza dei processi di sviluppo. Le applicazioni offerte vanno dalle librerie di software per la programmazione accelerata alle app già programmate che possono essere utilizzate senza conoscenze di programmazione. Lo store ha una struttura aperta che consente anche a terzi di mettere in vendita le app da loro sviluppate. Nel PLCnext Store trovi diverse app per ogni applicazione. Grazie a un'offerta in crescita dinamica, la varietà e le possibilità di applicazione aumentano costantemente. Non esistono limiti per ampliare le proprie applicazioni.
Lasciati ispirare: il PLCnext Store offre soluzioni innovative e idee creative, anche per esigenze altamente specializzate.
L'avanzamento della digitalizzazione e la globalizzazione rendono possibili e necessari nuovi tipi di cooperazione. I cicli ridotti nello sviluppo delle applicazioni e una concorrenza elevata pongono la tua azienda di fronte a nuove sfide che difficilmente possono essere affrontate da soli. Ecco perché Phoenix Contact si affida a una collaborazione più efficace e al crowd-knowledge. PLCnext Technology permette a più sviluppatori di diverse discipline di lavorare insieme su un unico progetto. Questo porta a un rapido sviluppo delle applicazioni, specialmente per quelle complesse. Utilizza il software open source, per esempio quello di GitHub. Grazie alla Community, il codice è meno suscettibile di errori e sono disponibili correzioni di bug più veloci. In questo modo, aumenti la tua forza innovativa e risparmi risorse. Rimani in contatto con noi attraverso il sito web della nostra PLCnext Community e sui canali social. Sii il primo a conoscere gli aggiornamenti del firmware e le novità sui prodotti. Scambia idee con altri utenti in qualsiasi momento. Condividi le tue esperienze o fai una domanda nel forum. La Business Lounge ti offre anche le ultime tendenze del settore e casi d'uso già implementati "Made with PLCnext Technology". Se desideri approfondire l'argomento dell'ecosistema PLCnext Technology, è disponibile una vasta gamma di tutorial, e-learning e webinar.
Entra a far parte della PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext
La tecnologia aperta incontra partner forti – PLCnext Technology come piattaforma per l'innovazione
Nell'era dell'automazione in rete, le partnership autentiche sono la chiave dell'innovazione e del progresso. PLCnext Technology crea uno spazio di collaborazione che va oltre le alleanze strategiche: apertura, fiducia e valori condivisi costituiscono la base per soluzioni orientate al futuro. I partner usufruiscono di cicli di sviluppo più brevi, di un'integrazione efficiente e di uno scambio attivo di competenze. In particolare, gli sviluppatori, i distributori, le università e i partner commerciali contribuiscono in modo decisivo alla diversità e alla forza innovativa dell'intero ecosistema. Con le tue applicazioni e soluzioni nel PLCnext Store e nella PLCnext Community, puoi espandere le funzionalità dell'ecosistema e creare applicazioni personalizzate per diversi settori. L'architettura aperta di PLCnext Technology consente la perfetta integrazione di diverse tecnologie e promuove soluzioni personalizzate per i clienti. Il PLCnext Core, il sistema operativo su licenza, è un altro componente centrale per la collaborazione nell'ecosistema. Consente soluzioni di controllo flessibili e sicure sui sistemi embedded e rappresenta la base di partenza dei partner tecnologici per la realizzazione delle nuove generazioni di dispositivi. Fornendo il codice sorgente e l'accesso alle risorse della community, si crea un ambiente in cui le innovazioni vengono sviluppate e condivise insieme. In questo modo, PLCnext Technology diventa un ecosistema per l'automazione collaborativa e un modello di riferimento per l'Industry 4.0.
Dobbiamo sfruttare meglio il potenziale esistente, per sviluppi più rapidi e una forza più innovativa. Il PLCnext Store è pensato per sfruttare l'intelligenza collettiva di tutto il settore.
Ulrich Leidecker
I vantaggi con PLCnext Technology
PLCnext Technology permette il lavoro in parallelo e indipendente (su un unico programma di controllo) di più sviluppatori con diversi linguaggi di programmazione. Possono essere così sfruttati i vantaggi dei classici PLC, in combinazione con l'apertura e la flessibilità della PLCnext Technology, per il rapido sviluppo di applicazioni complesse.
Le sequenze di programmi in diversi linguaggi possono essere combinate in qualsiasi attività. Il Task Handling (in attesa di brevetto) di PLCnext Technology permette lo svolgimento di routine di programmi provenienti da diverse fonti come un classico codice PLC IEC-61131: i programmi in linguaggi ad alto livello diventano automaticamente deterministici. La piattaforma assicura uno scambio di dati coerente ed esecuzioni sincrone del codice di programmazione.
PLCnext Technology permette di combinare liberamente porzioni di programma indipendenti, create con applicazioni diverse tra loro, in base alle proprie necessità. L'utilizzo di app e software open source incrementa l'efficienza dei tuoi processi di sviluppo, non esistono limiti per ampliare le proprie applicazioni.
PLCnext Technology consente l'integrazione di interfacce e protocolli per la comunicazione aperta all'interno di sistemi di automazione altamente interconnessi. Nuovi modelli gestionali basati sull'Internet of Things vengono realizzati attraverso una connessione diretta a banche dati e servizi Cloud.
L'apertura di PLCnext Technology permette di utilizzare tutti i linguaggi di programmazione che l'utente preferisce, anche in parallelo, sia che si tratti di IEC 61131 o linguaggio evoluto. Nell'ambiente di sviluppo più familiare, come PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse o Visual Studio, puoi comodamente sviluppare le tue soluzioni personalizzate.
Progetti realizzati con PLCnext Technology
PLCnext Technology è molto più di una grande visione. A oggi molti progetti sono già stati implementati in diverse industrie. Controlliamo i processi di produzione della birra con i suggerimenti della nostra community o rimuoviamo le erbacce dai binari della ferrovia in tempo reale. C'è molto da scoprire.
È molto importante per noi prendersi cura della sicurezza IT e rimanere sempre aggiornati.
PLCnext Technology è all'avanguardia nell'automazione industriale e stabilisce nuovi standard in termini di innovazione e flessibilità. Questo ecosistema lungimirante combina tecnologie all'avanguardia e consente alle aziende di organizzare i processi di automazione in modo più efficiente e sicuro. Con una forte attenzione alla Cyber Security e alla sicurezza funzionale, PLCnext Technology offre soluzioni robuste che soddisfano i più elevati standard di sicurezza. L'integrazione di Edge computing e Device and Update Management garantisce una gestione perfetta ed efficiente dei dispositivi e degli aggiornamenti, aumentando in modo significativo l'efficienza operativa. Inoltre, l'uso dell'intelligenza artificiale e del controllo virtuale apre possibilità completamente nuove nel campo dell'automazione. Queste tecnologie consentono di ottimizzare processi complessi e di massimizzare la produzione. PLCnext Technology non è quindi solo uno strumento, ma anche un partner strategico per le aziende che vogliono rimanere competitive in un panorama industriale in rapida evoluzione.