Protezione contro la sovratensione per installazioni di impianti elettrici Scopri una protezione affidabile e sicura per l'intera infrastruttura elettrica. Con la nostra ampia gamma di prodotti, ti offriamo una protezione contro la sovratensione di alimentatori, dati e segnali.
Che si tratti di edifici abitativi, edifici funzionali o impianti industriali, la disponibilità di sistemi elettrici ed elettronici richiede requisiti elevati. Un impianto di riscaldamento guasto può rendere molto sgradevole l'inverno. I tempi di inattività della produzione che durano ore o addirittura giorni a causa di mezzi d'esercizio difettosi spesso divorano enormi somme di denaro. La protezione contro la sovratensione è quindi un blocco importante per ottimizzare la disponibilità.
Gli scaricatori di sovratensione della famiglia di prodotti Safe Protection Plus combinano caratteristiche di installazione e sicurezza lungimiranti per soddisfare esattamente questi requisiti. Con Safe Protection Plus, Phoenix Contact rispetta già oggi gli standard di domani.
Il portfolio copre applicazioni per AC e fotovoltaiche con diverse tensioni nominali. Le varianti per le reti con elevate oscillazioni di tensione completano la gamma.
- Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
- Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza e resistenza massime
- Utilizzabile in una vasta serie di applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma prodotti
- Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori
VALVETRAB Safe Protection Plus Nuovo punto di riferimento per la protezione contro la sovratensione
- Inserimento sicuro del cavo di collegamento grazie alla protezione inferiore a innesto e protezione da contatto
- Installazione senza grandi sforzi grazie alla ridotta coppia di serraggio di 3 Nm
- L'innestabilità consente di sostituire i singoli connettori in modo sicuro ed economico