I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Lavorazione meccanica
Nella costruzione di quadri elettrici, la lavorazione meccanica viene ancora spesso eseguita manualmente. Ma anche con queste attività manuali, è possibile ridurre i tempi di lavorazione e i costi grazie a fasi di lavoro progettate in modo efficiente.
Postazioni di lavoro e flussi di lavoro progettati in modo efficiente garantiscono un notevole risparmio di tempo e di costi per le attività manuali, come la lavorazione meccanica delle guide DIN e delle canaline portacavi. Allo stesso tempo, i documenti di produzione forniti digitalmente dal software di progettazione riducono al minimo gli errori e garantiscono un flusso chiaro di tutti gli ordini. Inoltre, la nostra gamma di utensili coordinati e scalabili garantisce un'ergonomia ottimizzata.
I vantaggi di una lavorazione meccanica efficiente nella costruzione di quadri elettrici
Riduzione dei tempi di lavorazione e dei costi grazie a un flusso di lavoro progettato in modo efficiente e supportato digitalmente
Tutti i documenti di produzione sono disponibili in qualsiasi momento attraverso la fornitura di dati digitali direttamente dal software di progettazione
Processi di lavoro rapidi, puliti e sicuri grazie alla lavorazione senza trucioli e senza sbavature con utensili da taglio per guide DIN e canaline portacavi
Sistemi postazione di lavoro modulari
Per processi efficienti nella costruzione di quadri elettrici
Con i sistemi postazione di lavoro clipx BASIC line è possibile creare facilmente la propria postazione di lavoro personalizzata per lavorare in modo efficiente ed ergonomico. Grazie alla loro scalabilità, i nostri accessori possono essere integrati nelle postazioni di lavoro esistenti o combinati con le nostre ergonomiche postazioni di lavoro di base. In questo modo è possibile personalizzare le postazioni di lavoro in base alle proprie esigenze. Grazie al sistema modulare, i sistemi postazione di lavoro possono essere personalizzati in qualsiasi momento in base a requisiti specifici o anche ampliati con software.
Sistema postazione di lavoro per lavorazioni meccaniche
La postazione di lavoro di base è dotata di un supporto, ad esempio per fissare un pannello per morsetti o un monitor, che può essere regolato in altezza in modo flessibile. Dispone inoltre di un cassetto estraibile situato sotto il piano di lavoro. Nella parte inferiore c'è spazio per riporre una grande varietà di guide DIN o canaline di cablaggio fino a una lunghezza di 2 metri. Le staffe presenti sul telaio garantiscono stabilità. Nella parte superiore della postazione di lavoro è presente un'ulteriore superficie di appoggio.
Combina la postazione di lavoro di base in modo rapido e semplice con accessori e utensili adatti. Con le nostre frese per profili e guide, è possibile tagliare guide DIN e canaline di cablaggio non solo in modo rapido e preciso, ma anche senza trucioli e sbavature. Il meccanismo a leva ottimale garantisce un utilizzo confortevole. Un semplice portabevande, che si può fissare al telaio, mantiene la postazione di lavoro ordinata e organizzata. In questo modo si ottiene con poco sforzo una postazione di lavoro pulita e ottimizzata per la lavorazione meccanica manuale.
Ottieni una maggiore efficienza nelle lavorazioni meccaniche con l'ampliamento del sistema postazione di lavoro. Tutti i documenti di produzione e gli ordini possono essere richiamati in qualsiasi momento tramite il monitor. La fornitura digitale dei dati contribuisce a ridurre gli errori e ad accorciare i tempi di lavorazione. L'uso del nostro blocco posizione zero per il taglio manuale delle guide DIN perforate consente di risparmiare ancora più tempo. Il blocco posizione zero consente tagli a zero rapidi e riproducibili con una sola impostazione e senza ripetere continuamente le misurazioni. Con la nostra stampante termica THERMOMARK ROLL 2.0, puoi siglare con etichette le guide DIN e le canaline di cablaggio direttamente sulla postazione di lavoro. Ciò significa che gli ordini completati possono essere assegnati in modo chiaro.
Produzione efficiente con il software per assistenza operatore
Genera automaticamente i documenti di produzione digitali dai dati creati in fase di progettazione. Utilizzando il nostro software per assistenza operatore, ottieni un notevole guadagno di efficienza: il programma seleziona i dati necessari dalla pianificazione ECAD e li presenta in modo chiaro. Inoltre, il software guida l'utente passo dopo passo nel processo di elaborazione, riducendo così le fonti di errore e i tempi di ricerca rispetto all'implementazione con i comuni documenti cartacei.
I nostri utensili manuali ergonomici e le nostre efficienti macchine utensili automatiche garantiscono la sicurezza dei processi nella tua produzione e alleggeriscono i tuoi collaboratori.
Prodotti selezionati per una lavorazione meccanica efficiente
Scopri come equipaggiare in modo efficiente le guide DIN nella costruzione di quadri elettrici, nonostante l'elevata diversità dei componenti e la varietà di progetti. Pertanto, il tempo di lavorazione e il tasso di errore si riducono in modo significativo.