Equipaggiamento L'uso di documenti di produzione digitali e di sistemi di assistenza non solo consente un equipaggiamento efficiente delle guide DIN, ma anche un impiego più flessibile del personale. Le istruzioni supportate dal software consentono all'utente di familiarizzare con il sistema in pochissimo tempo.

Postazione di lavoro per l'equipaggiamento delle morsettiere

Equipaggiamento efficiente con sistema

L'equipaggiamento delle guide DIN nella costruzione di quadri elettrici è caratterizzato da un'elevata varietà di componenti e di progetti. Per ottimizzare il processo, i documenti di produzione digitali derivano direttamente dalla progettazione, in modo da ridurre le fonti di errore dovute alle interruzioni del sistema. Inoltre, i sistemi postazione di lavoro intuitivi guidano le singole fasi di produzione con il supporto del software, consentendo anche agli operai semi-qualificati di equipaggiare morsettiere complesse.

I vantaggi di un equipaggiamento efficiente

  • Risparmio di tempo grazie al trasferimento diretto dei dati di progetto dal processo di progettazione
  • Produzione supportata da software per un impiego flessibile del personale disponibile
  • Riduzione degli errori grazie al controllo di un sistema pick-by-light e a documenti di produzione completi, supportati da software
  • Aumento della produttività grazie al design ergonomico della postazione di lavoro, alla disposizione strutturata dei componenti e ad accessori ampliabili in modo modulare
  • Risparmio dei costi di processo grazie alla stampa diretta di siglature e marcature nel processo di montaggio
Sistemi postazione di lavoro modulari clipx BASIC line

Sistemi postazione di lavoro modulari Per processi efficienti nella costruzione di quadri elettrici

Con i sistemi postazione di lavoro clipx BASIC line è possibile creare facilmente la propria postazione di lavoro personalizzata per lavorare in modo efficiente ed ergonomico. Grazie alla loro scalabilità, i nostri accessori possono essere integrati nelle postazioni di lavoro esistenti o combinati con le nostre ergonomiche postazioni di lavoro di base. In questo modo è possibile personalizzare le postazioni di lavoro in base alle proprie esigenze. Grazie al sistema modulare, i sistemi postazione di lavoro possono essere personalizzati in qualsiasi momento in base a requisiti specifici o anche ampliati con software.

Sistema postazione di lavoro per l'assemblaggio

Postazione di lavoro di base clipx BASIC line per l'assemblaggio di guide DIN
Sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per l'assemblaggio nella costruzione di quadri elettrici
Addetto che lavora al sistema postazione di lavoro per l'assemblaggio nella costruzione di quadri elettrici
Postazione di lavoro di base clipx BASIC line per l'assemblaggio di guide DIN

Oltre a un piano di lavoro regolabile in altezza, la postazione di lavoro di base è dotata di un supporto, ad esempio per fissare un pannello per morsetti o un monitor. La sezione superiore offre molto spazio con quattro ripiani per materiali e componenti necessari per l'assemblaggio delle guide DIN. Il design ergonomico della postazione di lavoro consente di lavorare comodamente grazie alla regolazione in altezza e alle brevi distanze di accesso.

Vai al prodotto
Sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per l'assemblaggio nella costruzione di quadri elettrici

Crea in modo semplice e veloce la tua postazione di lavoro efficiente per l'assemblaggio della guida DIN. Grazie alla sua scalabilità e modularità, la postazione di lavoro di base può essere combinata con vari accessori per soddisfare le tue esigenze. Il nostro sistema di caricatori modulari, composto da vari tipi di caricatori, divisori per scaffali e contenitori a giorno, garantisce una fornitura di materiale personalizzata e pronta per il montaggio. Ciò consente di attrezzare la postazione di lavoro in modo rapido e flessibile con una varietà di componenti e materiali diversi. Disponibili in diverse versioni, i caricatori sono altamente adattabili a diverse fasi di montaggio. L'uso di un dispositivo di fissaggio rotante per le guide DIN offre stabilità durante l'assemblaggio e garantisce un metodo di lavoro ergonomico e confortevole.

Vai all'elenco prodotti
Addetto che lavora al sistema postazione di lavoro per l'assemblaggio nella costruzione di quadri elettrici

L'uso di documenti di produzione e sistemi di assistenza digitali non solo consente una maggiore efficienza nella produzione di morsettiere, ma anche un impiego più flessibile del personale. Il nostro sistema postazione di lavoro può quindi essere ampliato in modo flessibile con software e un sistema Pick-by-Light. Il nostro software di assistenza all'operatore clipx ENGINEER assemble prende tutti i dati necessari direttamente dalla progettazione e consente un assemblaggio intuitivo delle morsettiere con istruzioni passo-passo e il controllo diretto di un sistema Pick-by-Light. Questo processo supportato da software riduce gli errori e i tempi di ricerca, consentendo anche a lavoratori semi-specializzati di assemblare morsettiere complesse.

Vai al software per l'assistenza all'operatore clipx ENGINEER assemble

Il sistema di assistenza operatore accelera notevolmente i processi di produzione, poiché le morsettiere possono ora essere prodotte disaccoppiate dal resto del quadro elettrico. La riduzione dei tempi di ricerca e il miglioramento dell'ergonomia garantiscono un significativo aumento della produttività.

Dott. Fabian Bertelsmeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Sistemi di gestione del prodotto
Fabian Bertelsmeier
Una persona realizza una morsettiera con l'aiuto del software di assistenza clipx ENGINEER assemble

Produzione di morsettiere efficiente con clipx ENGINEER assemble

Aumenta l'efficienza nella produzione di morsettiere grazie all'assistenza del nostro software clipx ENGINEER assemble. Come componente aggiuntivo a pagamento del software di progettazione clipx ENGINEER, fornisce in modo chiaro tutti i dati di produzione necessari per il montaggio. Risparmia notevolmente tempo grazie al trasferimento diretto dei dati dal processo di progettazione alla fornitura continua di dati di produzione. L'interfaccia intuitiva del software guida l'utente nell'assemblaggio della morsettiera, compresi gli accessori e le siglature, fornendo gradualmente istruzioni chiare e aiuti visivi. In questo modo si riducono i tempi di elaborazione e di ricerca, nonché gli errori.

Guarda il nostro video per conoscere meglio il software e per informazioni sull'attivazione dell'applicazione.

Soluzioni per una maggiore efficienza
Siglatura

Impara a progettare la siglatura di tutti i componenti nella costruzione di quadri elettrici in modo efficiente e intuitivo. La gamma olistica di MARKING system offre soluzioni facili da usare per tutte le esigenze e le applicazioni.

Ulteriori informazioni sulla siglatura
Siglatura di conduttori su un banco di lavoro con diverse stampanti THERMOMARK E SERIES