Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Controllo e monitoraggio delle stazioni di rifornimento di idrogeno Scopri le nostre soluzioni di controllo e monitoraggio sicure e aperte per una distribuzione efficiente dell'idrogeno.

Stazione di rifornimento di idrogeno

Sfida


Stazione di rifornimento di idrogeno

Sicurezza ed efficienza

Per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente delle stazioni di rifornimento di idrogeno, è necessario un monitoraggio continuo, ad esempio, della temperatura e della pressione fino a 1.000 bar. Per fare questo vengono generati e raccolti in OT e IT. Lo scambio di dati tra diversi impianti richiede spesso un notevole sforzo di integrazione, poiché vengono utilizzati diversi tipi di comunicazione e tecnologie. Inoltre, è essenziale implementare rigorose misure di sicurezza nonché rispettare le omologazioni per la protezione contro le esplosioni e la sicurezza funzionale. Per soddisfare la crescente domanda, è importante che le stazioni di rifornimento vengano allestite e messe in servizio rapidamente. Offriamo soluzioni e prodotti integrati per un'automazione sicura fino alla Zona 0. Forniamo inoltre una connessione semplice e affidabile per lo scambio di dati tra OT e IT.

Soluzione


PLCnext Technology per le stazioni di rifornimento di idrogeno

Controllo delle applicazioni di distribuzione dell'idrogeno

Il nostro ecosistema PLCnext Technology consente una comunicazione e uno scambio di dati sicuri tra tutti i dispositivi e i sistemi OT e IT. Con PLCnext Control è possibile controllare in modo efficiente il processo di riempimento. In tal modo consentiamo il monitoraggio e il controllo preciso della pressione. Per garantire un processo sicuro, è possibile monitorare con precisione i parametri critici del processo.

Rifornimento a una stazione di rifornimento di idrogeno

Facile espandibilità grazie alla modularizzazione

Per soddisfare la crescente domanda di energia verde in futuro, è importante ampliare le stazioni di rifornimento di idrogeno dotandole di ulteriori colonnine. La nostra piattaforma di automazione PLCnext Technology consente di modulare l'applicazione e di standardizzare le interfacce delle sottofunzioni. A tal fine, supportiamo standard tecnologici come il Module Type Package (MTP), che ti permette di beneficiare di una riduzione dei costi di progettazione e di aumentare al contempo il time-to-market.

Collegamento remoto di tutti i sottomoduli di una stazione di rifornimento di idrogeno

Alcuni fornitori coprono l'intera catena del valore dell'idrogeno verde. Per garantire un funzionamento efficiente e sicuro di tutto questo sistema, è necessario collegare a livello di dati tecnici i vari impianti a sistemi operativi e di servizio di livello superiore. Supportiamo l'acquisizione dati e il controllo di questi sistemi con soluzioni di controllo e di rete ridondanti per garantire la massima disponibilità. I router di sicurezza e le soluzioni di manutenzione remota personalizzate, compresa la gestione dei dispositivi e degli aggiornamenti, garantiscono la Cyber Security delle applicazioni dei clienti.

Image Map interattiva: Esempio di soluzione di controllo e monitoraggio per stazioni di rifornimento di idrogeno
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Utilizza la nostra ampia gamma di tecnologie di automazione per predisporre il tuo impianto con la PLCnext Technology per IIoT e Industry 4.0.
Maggiori informazioni
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Router di sicurezza
I router di sicurezza mGuard proteggono la tua rete industriale dall'accesso non autorizzato da parte di persone o software dannosi grazie a numerose funzioni di sicurezza.
Maggiori informazioni
Router di sicurezza
Switch Industrial Ethernet
La nostra gamma comprende Switch Managed e Unmanaged con Gigabit, PoE, certificazione IEC 61850 e per il montaggio su guida DIN.
Maggiori informazioni
Switch Industrial Ethernet
Sistemi di I/O remoti
Registra i dati di ingresso e di uscita direttamente nel quadro elettrico o sui tuoi impianti. Il traffico dei dati e dei segnali viene trasmesso in modo affidabile.
Maggiori informazioni
Sistemi di I/O remoti
Panel HMI e PC industriali
I nostri HMI e IPC consentono un comando e una supervisione efficienti degli stati dell'impianto. Approfitta della massima scalabilità per il concetto di comando della tua soluzione di automazione.
Maggiori informazioni
Panel HMI e PC industriali

Contatti

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Sarò felice di consigliarti il percorso migliore verso un futuro a zero emissioni di CO₂ con l'idrogeno verde.

Garanzia di sicurezza

L'espansione di una rete di stazioni di rifornimento di idrogeno a livello nazionale presuppone l'implementazione di rigorose misure di sicurezza, nonché il rispetto di omologazioni per la protezione contro le esplosioni e la sicurezza funzionale.

Simbolo SIL davanti a impianti Power-to-X
Simbolo per la protezione contro le esplosioni davanti a un impianto Power-to-X
Sicurezza industriale per gli impianti Power-to-X
Simbolo SIL davanti a impianti Power-to-X

I meccanismi di sicurezza funzionale devono essere regolati in modo tale da poter controllare guasti o possibili situazioni di pericolo. Il modo migliore per farlo è attraverso un concetto di sicurezza personalizzato.

Ti offriamo servizi che coprono l'intero ciclo di vita di sicurezza. La nostra ampia gamma di prodotti è certificata anche per applicazioni di sicurezza in conformità alle norme IEC 61508 e IEC 61511. Per mantenere aggiornate le tue conoscenze, siamo lieti di supportarti con corsi di formazione per i collaboratori.

Maggiori informazioni sulla sicurezza funzionale
Simbolo per la protezione contro le esplosioni davanti a un impianto Power-to-X

A causa della presenza di gas combustibili, il tema della protezione contro le esplosioni è di grande importanza nell'industria idrogeno. Offriamo una gamma completa di prodotti e soluzioni per soddisfare i requisiti delle zone a potenziale rischio di esplosione con aree diverse. Se necessario, ci occuperemo anche della formazione dei tuoi collaboratori. Ti supportiamo anche nell'esecuzione e nella documentazione della verifica della sicurezza intrinseca.

Maggiori informazioni sulla protezione contro le esplosioni
Sicurezza industriale per gli impianti Power-to-X

La trasformazione digitale e la crescente complessità del cybercrime richiedono una strategia di sicurezza olistica. Inoltre, l'implementazione delle misure di Cyber Security è un obbligo di legge. Una buona protezione contro il cybercrime risulta efficace solo se vengono adottate misure tecniche e organizzative coordinate.

Ecco perché offriamo un concetto di sicurezza completo a 360° che comprende servizi, soluzioni e prodotti sicuri. Questo semplifica la protezione dei tuoi impianti proteggendoli sotto tutti i punti di vista.

Maggiori informazioni sulla sicurezza industriale

Referenze


Stazione di rifornimento di idrogeno a HY.City.Bremerhaven

Accoppiamento settoriale intelligente a Bremerhaven

A HY.City.Bremerhaven, GP Joule ha realizzato una catena di valore completa per l'idrogeno verde. Le nostre innovative tecnologie di automazione garantiscono un accoppiamento settoriale affidabile e una connessione remota sicura.

Prodotti


Quadri elettrici nell'impianto Power-to-X

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Con oltre 100.000 prodotti pensati per i settori della tecnologia di connessione, comunicazione e automazione, troveremo insieme la soluzione ottimale per equipaggiare i tuoi quadri elettrici.