Dipendenti nella chiusa

Sistema di monitoraggio video delle vie di navigazione Sfide da affrontare su una varietà di oggetti

La rete di vie di navigazione federali in Germania comprende circa 7.300 km. Il trasporto via nave ha una grande importanza economica. Attualmente, oltre il 90 % del totale degli scambi intercontinentali di merci è gestito dal trasporto marittimo.

Per garantire la necessaria sicurezza e il buon funzionamento delle vie di navigazione, molte chiuse e sollevatori per navi sono già supportati dalla tecnologia video.

Entrata della chiusa con torre

Chiusa moderna

Crescente automazione

Solo in Europa ci sono circa 1,2 milioni di strutture tecniche come chiuse, sbarramenti e dighe sulle vie di navigazione interne. Si stima che nei prossimi anni un gran numero di chiuse sarà automatizzato.

Per le strutture tecniche che operano in modo parzialmente autonomo, un sistema di monitoraggio video affidabile è indispensabile e rappresenta la chiave per un funzionamento senza intoppi. In molti casi, le chiuse e gli sbarramenti sono già dotati di una moderna tecnologia video, ma un numero ben maggiore di impianti si trova sulle vie di navigazione più piccole e meno frequentate.

In questo contesto, è essenziale superare rapidamente questi ostacoli allo scambio di merci. L'impatto catastrofico che i problemi sui passaggi d'acqua sensibili possono avere sulle catene di approvvigionamento è stato reso evidente dal disastro del Canale di Suez nel marzo 2021.

Personale di servizio nella sala di controllo davanti al PC

Monitoraggio delle funzioni di diagnostica e di allarme nella sala di controllo

Monitoraggio, segnalazione e prevenzione

Come altre vie di comunicazione, le vie di navigazione sono una rete con un'ampia area geografica. Particolarmente decisivo è il fatto che la tecnica di rete Full Managed consente di riconoscere immediatamente e con precisione le anomalie del sistema.

Tra le altre cose, si registra quanto segue:

  • Requisiti di alimentazione e funzionamento senza intoppi dei dispositivi terminali PoE
  • Reset automatici di utenze PoE come le telecamere IP
  • Tempo di funzionamento del sistema e ora corrente del sistema
  • Registrazione degli eventi con tabella eventi come file CSV
Smart Ethernet Box con sportello aperto

Tecnologia di sorveglianza per vie di navigazione: Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Infrastruttura affidabile per il sistema di videosorveglianza delle vie di navigazione

Tutti i componenti per un'infrastruttura TVCC affidabile in un unico dispositivo: Smart Ethernet Box è un dispositivo all-in-one che si collega direttamente alle telecamere. L'adattatore di montaggio integrato per il montaggio a parete o a palo semplifica e velocizza notevolmente l'installazione.

Inserire, collegare e l'installazione è completata. In questo modo si garantisce una maggiore sicurezza sulle vie di navigazione e nelle chiuse.

Smart Ethernet Box come switch esterno intelligente

La Smart Ethernet Box è adatta come switch esterno intelligente PoE in una soluzione di automazione. La rete integrata a gestione completa consente di creare architetture ridondanti e può essere facilmente ampliata con prodotti di manutenzione remota. La topologia mostra una soluzione di automazione altamente disponibile che include una soluzione di sicurezza.

Topologia: Smart Ethernet Box come switch esterno intelligente

La Smart Ethernet Box nell'automazione delle chiuse