Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Gestione dell'energia basata su IoT nella produzione

Persone durante un colloquio davanti a una parete di vetro con post-it

Il miglioramento dell'efficienza energetica è una questione di team. Al fine di connettere fra loro tutti i settori coinvolti in modo corretto e di coinvolgerli adeguatamente, i consumi di energia devono essere elaborati in modo comprensibile e chiaro. I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT e le funzioni intuitive e flessibili di Energy Management Service - Powered by Proficloud.io basato su IoT offrono un prezioso supporto nella semplificazione della rilevazione dei dati basati su cloud e una visualizzazione significativa e mirata.

Sfida


Stabilimento di produzione in produzione

Trasparenza dei dati energetici al fine di adottare misure

I consumi energetici di ciascun gruppo di montaggio devono essere visibili, sia durante i tempi di produzione attivi che durante i tempi di standby, al termine della produzione o nel fine settimana.

Consumi energetici in tempi attivi e passivi

  • Confronto delle rilevazioni energetiche nei tempi attivi e passivi
  • Calcolo del consumo energetico parziale nel tempo passivo

Consumo di energia dei vari tempi di installazione

  • Confronto dei consumi energetici di un gruppo di montaggio in vari tempi di installazione legato alle rispettive cifre di produzione

Consumo energetico per ogni pezzo prodotto

  • Confronto del numero di pezzi prodotto con il consumo energetico (kWh)
  • Consumo energetico per ogni pezzo prodotto (emissioni di CO2 per pezzo)

Ottimizzazione della gestione dell'accensione

  • Riconoscere i carichi di punta
  • Adozione di misure per l'ottimizzazione della gestione dell'accensione

La nostra soluzione


Dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT nel quadro elettrico

I dispositivi per la misurazione dell'energia compatibili con IoT forniscono i dati in modo automatico direttamente al Proficloud.io

Accesso diretto al cloud con i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT Trasmissione dei dati automatizzata nel Proficloud.io

Al fine di rappresentare in modo più trasparente il consumo energetico di diversi gruppi di montaggio, Phoenix Contact ha allestito presso la sede di Blomberg un'area di produzione con dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT. I dispositivi per la misurazione dell'energia vengono collegati tramite Plug and Play attraverso l'interfaccia Ethernet direttamente all'ambiente cloud IoT e trasmettono i dati di misurazione in modo automatico al Proficloud.io di Phoenix Contact.

In un'area di produzione sono presenti vari gruppi di montaggio. Ciascun gruppo, a sua volta, è composto da più impianti di produzione. In totale sono stati installati 72 dispositivi.

I vantaggi di una gestione dell'energia basata su IoT

  • Modernizzazione semplice e rapida della tecnica di misurazione dell'energia mediante dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT, direttamente collegabili all'ambiente cloud IoT tramite Plug and Play attraverso l'interfaccia Ethernet
  • I gestori dell'energia possono registrare dati energetici con il minimo sforzo e visualizzarli subito graficamente, senza bisogno di competenze specifiche o di programmazione
  • La sequenza di dati energetici e di cifre chiave consente un'organizzazione più efficiente della produzione
  • Processo di miglioramento continuo grazie alla piena trasparenza dei dati energetici, con conseguenti nuovi potenziali di efficienza

Trasmissione dei dati automatizzata nel Proficloud.io Rappresentazione base della topologia del sistema

Topologia del sistema della gestione dell'energia nella produzione

Esempio di applicazione della gestione dell'energia basata su IoT

Utilizzo dell'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io su un PC

L'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

L'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io si concentra sugli specialisti della gestione dell'energia come utenti e si adatta esattamente alle loro esigenze. Con un design semplice e intuitivo, il servizio offre una gamma flessibile di funzioni nel campo della visualizzazione dei dati energetici e di potenza per il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di tali dati.
In questo modo, l'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io supporta in parte i gestori dell'energia nel controllo del cosiddetto ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), secondo la norma internazionale ISO 50001:2018 (Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti con istruzioni per l'applicazione).

Conclusione


EMpro ed Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Pacchetto di sistema globale per la gestione sostenibile dell'energia

Insieme ai dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT, l'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io offre un pacchetto di sistema completo per una gestione dell'energia digitalizzata e orientata al futuro.
Il sistema riunisce i vantaggi dell'Industrial Internet of Things, della tecnica di misurazione collaudata e di Smart Service in costante evoluzione.
Il trasferimento dei dati automatico nel Proficloud.io, l'elevata praticità di utilizzo e la guida di menu intuitiva rendono il lavoro del responsabile della gestione energetica estremamente efficiente. Le visualizzazioni orientate all'obiettivo offrono una panoramica mirata.