Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Siglatura automatica di intere morsettiere in un'unica fase di processo

22.04.2024
Stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico con applicatore THERMOMARK E.VARIO per la siglatura di intere morsettiere

Con la stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico THERMOMARK E.VARIO di Phoenix Contact è possibile ottenere un risparmio di tempo fino al 70%. L'applicatore fa parte della nuova THERMOMARK E SERIES. Il sistema modulare combina una stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico ad alte prestazioni con quattro diversi applicatori.

Utilizzando solo due materiali in formato continuo per scanalature di siglatura alte e piatte la stampante sigla intere morsettiere. Allo stesso tempo, il materiale continuo viene tagliato individualmente al passo appropriato. Indipendentemente dal numero di passi diversi, è possibile realizzare tutte le larghezze comprese tra 3,5 e 1.000 mm. I tagli di perforazione vengono assegnati automaticamente in base ai dati del software di progettazione.

Grazie al processo automatizzato, il nuovo sistema offre una gestione semplice e una siglatura delle morsettiere sempre di alta qualità.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen | Corporate Communications