Relè di sicurezza multifunzionale: due funzioni di protezione in un unico dispositivo

21.05.2025
Relè di sicurezza multifunzionale PSRuni L montato sulla guida DIN

Con il relè di sicurezza multifunzionale PSRuni di Phoenix Contact è possibile monitorare fino a due funzioni di sicurezza con un solo dispositivo. La copertura completa delle funzioni di sicurezza comuni consente una configurazione flessibile e la personalizzazione in base a singole esigenze.

Il relè di sicurezza offre una soluzione di sicurezza flessibile per molteplici applicazioni industriali. Con PSRuni L, la configurazione viene effettuata direttamente sul dispositivo facilitando l'adattamento a requisiti specifici. Grazie alla compatibilità con numerosi sensori e attuatori, si integra perfettamente nei sistemi esistenti. Il relè di sicurezza è particolarmente adatto per monitorare, ad esempio, i pulsanti di arresto di emergenza a fungo, le porte di protezione e le barriere fotoelettriche.

Oltre alla multifunzionalità e all'utilizzo sia in modalità monocanale che bicanale, il relè di sicurezza PSRuni soddisfa standard di sicurezza particolarmente elevati fino a SIL 3 e PL e. Grazie alla funzione di avvio monitorato automatico o manuale, alla connessione dei conduttori Push-in o alla semplicità di installazione e manutenzione, il dispositivo è estremamente intuitivo.

"Con il nuovo relè di sicurezza PSRuni, offriamo ai nostri clienti una soluzione flessibile e affidabile che soddisfa i crescenti requisiti di sicurezza dei macchinari", afferma Yasin Yasar, Product Manager di Phoenix Contact. "I punti di forza sono la compattezza e la facilità d'uso".

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications