Creazione efficiente di progetti di etichettatura personalizzati

22.10.2024
Software di siglatura MARKING system

L'intuitivo software di siglatura MARKING system di Phoenix Contact fornisce assistenza in ogni fase del processo di etichettatura. Grazie a funzioni specifiche per le varie applicazioni, è possibile implementare soluzioni di siglatura personalizzate in modo semplice ed efficiente per qualsiasi area di applicazione.

Il software di siglatura combina funzioni potenti, un'interfaccia utente intuitiva e un'efficiente importazione di dati. Offre quindi un supporto completo, dalla ricerca e creazione del prodotto, al materiale di siglatura pronto per l'assemblaggio. Il software può controllare e gestire centralmente tutti i sistemi di siglatura di Phoenix Contact. Il risultato sono soluzioni specifiche per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché di dispositivi e sistemi. Oltre ad ampie funzioni per il design dei materiali di siglatura, il software offre efficienti funzioni di importazione dei dati e interfacce ottimizzate con i più comuni sistemi ECAD e formati di scambio dati. La gestione strutturata del progetto in conformità alla norma IEC 81346 ottimizza l'intero processo di etichettatura. Il Wire Marking Application Center può semplificare notevolmente il processo di etichettatura di cavi e conduttori. Utilizzando le informazioni dettagliate e strutturate dello schema elettrico, gli utenti vengono guidati passo dopo passo nell'intero processo di etichettatura. In tal modo aumenta l'efficienza e si riduce il rischio di errore. L'interfaccia del software di progettazione clipx ENGINEER consente processi senza intoppi dalla fase di progettazione fino a quella di realizzazione.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management