Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Postazioni di montaggio efficienti e chiare

21.05.2024
Frenafili per strutturare i conduttori nelle postazioni di montaggio

Il nuovo frenafili clipx Wire brake di Phoenix Contact consente un'efficiente preparazione dei cavi e il cablaggio. È stato sviluppato appositamente per ottimizzare l'organizzazione dei cavi e rendere più chiare le postazioni di lavoro manuali.

clipx Wire brake viene utilizzato per strutturare i conduttori nella sezione da 0,5 a 6 mm². La manipolazione e l'organizzazione durante la preparazione dei cavi e il cablaggio vengono notevolmente facilitati. Il frenafili può essere montato su una guida DIN NS 35 o avvitato a una piastra di montaggio con una vite a testa esagonale esterna (apertura chiave 8). Offre quindi un fissaggio flessibile ma stabile.

I conduttori sono infilati attraverso il frenafili e non possono scivolare indietro attraverso le lamelle. clipx Wire brake può essere siglato con il materiale di siglatura UCT-TM 6 o UC-TM 6. Ciò rende più trasparente l'elaborazione parallela di diverse sezioni del conduttore ed evita la confusione nel caso di sezioni simili. La disposizione e il posizionamento strutturati accorciano i tempi di lavorazione, in quanto i tempi di ricerca e di accesso nella produzione vengono notevolmente ridotti.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications