Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Macchina spelafili per una preparazione efficiente dei cavi

22.04.2024
Spelatura dei conduttori con la macchina spelafili E.FOX S 10

Con la nuova macchina spelafili E.FOX S 10 di Phoenix Contact, i conduttori vengono spellati in modo semplice ed efficiente con risultati sempre di alta qualità. Le sue speciali lame a V coprono una sezione da 0,08 a 10 mm². Con la lama piatta disponibile su richiesta, lavora cavi piatti fino a una larghezza di 7,6 mm.

La nuova macchina spelafili è gestita da un intuitivo display touch da 5". La posizione inclinata facilita la lettura e l'utilizzo del dispositivo sia da seduti che in piedi. L'interfaccia utente è chiara e autoesplicativa grazie all'uso di simboli e alla visualizzazione dei parametri di spelatura. Il breve tempo di ciclo di 0,3 s e la regolazione dei parametri mediante azionamenti elettrici garantiscono processi di spelatura rapidi e ripetibili. I parametri di spelatura ricorrenti possono essere salvati sotto forma di un massimo di 100 preferiti. Questi possono essere collegati con un codice a barre e richiamati con uno scanner manuale. L'area di inserimento aperta è illuminata in modo che i conduttori possano essere inseriti rapidamente e con precisione sia da davanti che dall'alto. Integrando la macchina spelafili nel sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist, è possibile aumentare ulteriormente l'efficienza e ridurre gli errori grazie al processo supportato dal software. La macchina è controllata dal software clipx WIRE assist tramite l'interfaccia Ethernet e i parametri di spelatura, come sezione, lunghezza del tratto da spelare e lunghezza di spelatura, sono inviati direttamente dal progetto all'E.FOX S 10.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications