Isolatori galvanici Ex i altamente compatti e convertitori Mini Analog Pro con pacchetto di omologazione completo

22.04.2025
Isolatore galvanico Ex i e convertitore MINI Analog Pro con logo SIL 3 ed Ex i, oltre ai loghi del GIT Security Award e del German Innovation Award

I sottili isolatori galvanici a sicurezza intrinseca da 6,2 mm e i convertitori della famiglia di prodotti Mini Analog Pro di Phoenix Contact dispongono ora di ulteriori certificazioni in aggiunta a ATEX/IECEX e CCC Ex.

Si tratta delle linee guida UL per le aree normali e pericolose (ordloc/hazloc), nonché di INMETRO (omologazione brasiliana) e DNV per le applicazioni marittime. In combinazione con la valutazione secondo il massimo livello di sicurezza SIL 3, la famiglia di prodotti combina la sicurezza intrinseca contro le esplosioni e la sicurezza funzionale fino a SIL 3 1oo1 in un design particolarmente compatto in termini di larghezza di installazione e altezza.

Le certificazioni ATEX/IECEX garantiscono un funzionamento sicuro in zone a potenziale rischio di esplosione sia all'interno dell'UE che in tutto il mondo. Inoltre, la certificazione UL, particolarmente importante per il mercato nordamericano, conferma la conformità ai severi standard di sicurezza. Inoltre, la certificazione INMETRO garantisce la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza e qualità brasiliani. Infine, la certificazione DNV attesta la conformità agli elevati requisiti di sicurezza e qualità dell'industria navale consentendone l'utilizzo nelle aree offshore.

Oltre alle omologazioni internazionali per tutte le zone e i gruppi di materiali, i prodotti offrono un intervallo di temperatura esteso da -40 °C bis 70 °C e un campo di utilizzo documentato fino a 5000 m di altitudine. Il massimo livello di sicurezza SIL 3 (one out of one) garantisce la protezione di persone, ambiente e sistemi.

Il concetto di design e di comando di facile utilizzo favoriscono una facile gestione. Grazie alla configurazione e al monitoraggio tramite app, ai gateway di comunicazione, al tagging digitale e alla targhetta di identificazione digitale, la famiglia di prodotti Mini Analog Pro offre anche una digitalizzazione end-to-end.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications