Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IFS PROFIsafe Gateway per una semplice integrazione in rete di un massimo di 15 motorstarter

24.06.2025
IFS PROFIsafe Gateway per Motorstarter su guida DIN

IFS PROFIsafe Gateway di Phoenix Contact consente di integrare facilmente i motorstarter compatibili con le reti PROFIsafe e di utilizzarli in applicazioni di sicurezza.

Con IFS PROFIsafe Gateway è possibile integrare nella rete fino a 15 motorstarter in modo intuitivo. Il dispositivo consente la commutazione sicura degli ingressi di abilitazione e risparmia I/O nel livello di controllo. La soluzione economica per il livello di interfaccia offre una disattivazione sicura dei motorstarter attraverso uscite sicure e si distingue per la struttura compatta di soli 45 mm di larghezza.

Ulteriori vantaggi sono le flessibili opzioni di espansione con ulteriori I/O, nonché la rapida configurazione, il monitoraggio dello stato e la diagnostica tramite software di automazione o il clipx ENGINEER Device Parameterization Tool. Con il collegamento del bus Interface System (IFS) si risparmiano anche gli indirizzi di rete.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications