Connettori per circuiti stampati con protezione da contatto diretto e connessione a vite
La serie PC 16 HC con protezione da contatto diretta estesa di Phoenix Contact offre ora anche la classica tecnologia di connessione a vite per l'utilizzo in tutto il mondo.
I connettori sono caratterizzati da una portata di corrente di 76 A e tensioni fino a 1.000 V a temperature ambientali standard di ≥ +40 °C. È possibile collegare conduttori rigidi e flessibili fino a 25 mm² nonché conduttori con puntalino fino a 16 mm² con passo di 10,16 mm.
I connettori della serie PC 16 HC offrono un elevato livello di sicurezza anche quando non sono accoppiati, grazie alla protezione da contatto diretto estesa conforme a IEC/UL 61800-5-1. Lo standard di connessione è compatibile con i connettori per circuiti stampati a leva LPC 16. Sono disponibili nelle versioni da 2 a 6 poli. Oltre alla versione standard senza bloccaggio del connettore e dell'elemento di base, esiste una variante con flangia intermedia. La flangia intermedia consente di risparmiare spazio rispetto alla tradizionale flangia a vite. È codificata a colori e può essere gestita in modo intuitivo.