Konfigurálható NAMUR 4 utas leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozástechnikával EN 60947-5-6 szerinti közelítés iniciátorok, valamint potenciálmentes és elékapcsolt ellenállásos kapcsolóérintkezők üzemeltetéséhez. A kimeneti oldalon 2 tranzisztoros kimenet áll rendelkezésre. A második kimenet választható módon jelkétszerezésre vagy a szenzorvezeték hibájának jelzésére használható. A leválasztó erősítő DIP kapcsolókkal konfigurálható. A készülék támogatja a hibamonitorozást és az NFC-kommunikációt.
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT
-
Leválasztó erősítő
2902005
Konfigurálható NAMUR leválasztó kapcsolóerősítő dugaszolható csatlakozással közelítésiniciátorhoz, valamint potenciálmentes és ellenállásos kapcsolóérintkezőhöz. 2 tranzisztorkimenet. DIP-kapcsolókkal konfigurálható. Direkt rugós csatlakozástechnika.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MINI Analog Pro |
| A csatornák száma | 1 |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 450 mW |
| Galvanikus leválasztás | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Megerősített szigetelés |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Jellemző áramfelvétel | 18 mA (24 V DC) |
| 35 mA (12 V DC) | |
| Teljesítményfelvétel | 450 mW (9,6 V DC) |
| Jel: NAMUR | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Felhasználható bemeneti források | NAMUR közelítésiniciátorok (IEC/EN 60947-5-6) |
| potenciálmentes kapcsoló érintkezők | |
| ellenállásokhoz kapcsolt kapcsoló érintkezők | |
| Kapcsolási küszöb "0"-jel áram | < 1,2 mA (záró) |
| Kapcsolási küszöb "1"-jel áram | > 2,1 mA (vezető) |
| Vezetékhiba felismerés | > 6 mA (Zárlat) |
| < 0,35 mA (Vezetékszakadás) | |
| be-/kikapcsolható DIP kapcsolóval | |
| Terhelésmentes feszültség | 8,2 V DC ±10 % |
| Kapcsolás: Tranzisztor | |
| A kimenet leírása | 1. kimenet: jelkimenet; 2. kimenet: hibajelző kimenet, vagy jelkétszerező, DIP kapcsolókkal beállítható |
| Érintkező kivitele | 2 záró |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| Maximális bekapcsolási áram | 50 mA |
| Kapcsolóáram minimum | 5 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 10 µs |
| Tipikus kikapcsolási idő | 35 µs |
| Kapcsolási frekvencia | 5 kHz |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvellyel) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvely nélkül) | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (hajlékony) |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Adatok: NFC interfész | |
| A csatornák száma | 0 |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| LED, sárga (kapcsolókimenet) | |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 109,81 mm |
| Mélység | 119,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BVS 20 ATEX E 014X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx BVS 20.0010X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2022122310115967 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Jelölések | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2902005 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1123 |
| Termékkulcs | DK1123 |
| GTIN | 4046356649513 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 116 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 63,9 g |
| Vámtarifaszám | 85365019 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E238705DNV
Engedély azonosítója: TAA000021EIECEx
Engedély azonosítója: IECEx BVS 20.0010XcUL Listed
Engedély azonosítója: E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: BVS 20 ATEX E 014XEAC Ex
Engedély azonosítója: TR TS_S_103.01.00081CCC
Engedély azonosítója: 2022122310115967| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | f0c17e9b-ec49-4dc7-b7e8-6414f0b6bfd1 |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modultartó 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modultartó 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Rendszeradapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikációs modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikációs modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikációs modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikációs modul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Csatlakozó készlet 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Csatlakozó készlet 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Jelölő végtartó kapocshoz 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Jelölő végtartó kapocshoz 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Betápláló kapocs 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Betápláló kapocs 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Felügyeleti modul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Felügyeleti modul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Ellenállástömb 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Ellenállástömb 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Ellenállástömb 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Ellenállástömb 1642820
Az Ön előnyei
Potenciálfüggetlen és ellenállás-kapcsolású érintkezők csatlakoztathatók
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Rendkívül kompakt leválasztó kapcsolóerősítő közelítésiniciátor-jelek galvanikus leválasztására, erősítésére és megkettőzésére
IEC 60947-5-6 és EN 50227 szabvány szerinti közelítésiniciátorokhoz
Kétszerezőként vagy hibajel-kimenetként használható második kimenet
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
Záróérintkezők a kimeneten
A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
3-utas leválasztás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51