WLAN 1000 és 2300 A robusztus WLAN 1000 (kliens) és 2300 (hozzáférési pont) rádiós modulokat kifejezetten az ipari követelményekhez fejlesztették ki, és a maximális teljesítmény és a jövőbiztosság érdekében támogatják a modern Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E szabványokat. Válasszon az összetett rádiós feladatokhoz való, külső antennacsatlakozással ellátott készülékek és az egyszerű, helytakarékos telepítéshez való, integrált antennával ellátott változatok között.
Két külső antenna biztosítja az optimális vezeték nélküli lefedettséget a WLAN 1020 készülékkel
Kompakt és rugalmas WLAN 1020
A járműveknek, a raktárban alkalmazott targoncáknak és gépeknek kis méretűeknek kell lenniük. Ezért valamennyi összetevőnek kompaktnak és rugalmasan szerelhetőnek kell lennie. A WLAN 1020 sorozatot (WLAN kliens és soft hozzáférési pont) pontosan erre a célra fejlesztették ki. A kompakt WLAN-modul támogatja a modern Wi-Fi 6/6E szabványokat (a változattól függően), és háromsávos funkcionalitást kínál a 2,4 GHz, 5 GHz és 6 GHz sávban. Falakra és fémlemezekre szerelhető, vagy egyszerűen felpattintható egy kalapsínre. A fémből készült fenéklemez lehetővé teszi a szilárd rögzítést és a megbízható hőelvezetést.
Az FL WLAN 1020 két antennacsatlakozóval van felszerelve, hogy még a nehéz helyeken is jó vezeték nélküli lefedettséget biztosítson. Így Ön mindig kiválaszthatja az optimális antennamegoldást.
Az Ön előnye: legjobb vétel és rugalmas telepítés
A WLAN 1120 egyszerű telepítése
Helytakarékos komplett megoldás WLAN 1120
A WLAN 1120 (WLAN-kliens) egy kompakt eszközben egyesíti a rádiós modul és az antennákat, amely egyszerűen a kapcsolószekrényre vagy a gépre csavarozható.
A WLAN 1120 rádiós modul az egyfuratos rögzítésnek köszönhetően egyszerűen telepíthető, mint egy antenna. Ehhez a gépen vagy a kapcsolószekrényen csak egyetlen 40 mm-es furatra van szükség. A tápellátás és az Ethernet csatlakoztatása direkt rugós dugaszolható csatlakozóval és RJ45 dugasszal valósítható meg. Mivel a WLAN modul nem igényel helyet a kapcsolószekrényben, az utólagos felszerelés is bármikor egyszerűen elvégezhető. A WLAN 1120 ház rendkívül robusztus, és még a nagyobb mechanikai terheléseknek és ütéseknek is ellenáll (ütésállóság IK08).
Az Ön előnye: gyors és helytakarékos telepítés.
A WLAN 2300 közvetlenül a terepre van felszerelve
Robusztus kialakítás WLAN 2300
A 2300-as sorozatú hozzáférési pontot kifejezetten az igényes ipari környezetbe történő közvetlen telepítéshez fejlesztették ki. Robusztus ház, -30 és +60 °C közötti magas hőmérséklet-állósága és IP65 védettsége ideális megoldássá teszi a szélsőséges körülmények között történő használatra. A WLAN 2300 teljes funkcionalitást kínál, beleértve az OFDMA-t is, akár 200 előfizetőt is támogat, és maximális teljesítményt és stabilitást biztosít még a nagy eszközsűrűségű hálózatokban is. A kompakt kialakításnak, a belső vagy külső antennák választásának, valamint a készülék falra vagy profilra történő egyszerű rögzítésének köszönhetően a telepítés rugalmas és egyszerű.
Az Ön előnye: Ideális megoldás a helyszíni telepítéshez
Megbízható Wi-Fi 6/6E-vel
A Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) segítségével az 1000 és 2300 sorozatú WLAN modulok támogatják a vezeték nélküli hálózatok legújabb szabványát. Ez a frekvenciaspektrum hatékony kihasználását, nagyobb adatátviteli sebességet és stabil teljesítményt jelent még forgalmas környezetben is. Az olyan technológiák, mint az OFDMA, a MU-MIMO és a TWT maximális hatékonyságot biztosítanak. A Wi-Fi 6E különösen kiemelkedő. Az új WLAN-generáció készülékei a típustól és az országos engedélytől függően háromsávúak, és a 6 GHz-es frekvenciasávot is használhatják. Ez szabad csatornákat, kevesebb interferenciát és a Wi-Fi 6 összes előnyét biztosítja a 6 GHz-es sávban. Ez azt jelenti, hogy ideálisan fel van szerelve a modern ipari alkalmazások növekvő igényeihez.
Az Ön előnye: nagy teljesítőképességű, hatékony és robusztus vezeték nélküli LAN
Különösen biztonságos a biztonsági szabványoknak és a használati profiloknak köszönhetően
Maximális biztonság a hálózat számára
Az Ön hálózatának és adatainak védelme a visszaélésekkel és manipulációval szemben kiemelt fontosságú számunkra. Az 1000-es és 2300-as sorozatú WLAN-modulok a legkorszerűbb biztonsági mechanizmusokat használják, és megfelelnek az összes jelenlegi szabványnak. A WPA3 titkosításnak köszönhetően maximális WLAN-biztonságot és megbízható védelmet élvezhet az illetéktelen hozzáférés ellen. Emellett termékeink fejlesztési folyamata az IEC 62443-4-1 szabványnak megfelelően tanúsított, és az eszközök kompatibilisek az IEC 62443-4-2 szabványnak. A legmagasabb szintű biztonság és megfelelőség garantálása érdekében a modulok megfelelnek a szigorú RED biztonsági követelményeknek is.
Az Ön előnye: biztonság a manipulációval és a visszaélésekkel szemben
Teljes vétel a WLAN 1000 és 2300 készülékekkel
Teljes vétel az optimalizált antennatechnika révén
A jó jelvétel a gyors és megbízható rádiós kommunikáció döntő tényezője. Ennek fontos előfeltétele a kiváló minőségű antennák alkalmazása. A WLAN 1120 és 2300 készülékekben két nagy teljesítményű, MIMO-technológiával (Multiple Input, Multiple Output) ellátott antenna van telepítve. Ezek garantálják a gyors és stabil rádióvételt, bárhol is legyen arra Önnek szüksége. Ez jelentős mértékben növeli a rádiós kommunikáció robusztusságát, sebességét és hatótávolságát.
Az Ön előnye: mindig teljes vétel
A WLAN 1010 REST API interfészen keresztül konfigurálható
Egyszerű vezérlés a PLC által – REST API interfészen keresztül
A WLAN 1000 és 2300 egyszerűen konfigurálható PC-n vagy PLC-n keresztül egy REST API-n keresztül, vagy futásidőben vezérelhető. Így például sok WLAN modult gyorsan és egyszerűen konfigurálni lehet egyetlen paranccsal. A vezérlőrendszer a hálózat adminisztrációjának automatizálására is használható, például a WLAN-felhasználók számára minden egyes kapcsolathoz új, egyszeri WLAN-jelszó beállítására. Ezáltal a közösen használt állandó WLAN jelszó által okozott biztonsági kockázatot egyszerű módon meg lehet szüntetni.
Az Ön előnye: teljes ellenőrzés a gépprogramozó számára
A mozgó résztvevők automatikus barangolása (roaming) a WLAN hálózatban
Roaming – mobilitás a hálózatban
A WLAN egyik legnagyobb erőssége a mobilitás. A résztvevők szabadon mozoghatnak a hálózaton belül, és automatikusan csatlakozhatnak a legerősebb jelet nyújtó hozzáférési ponthoz.
Különösen az ipari alkalmazások esetében alapvető fontosságú, hogy a barangolás gyorsan és megbízhatóan működjön. WLAN-megoldásainkkal a rádiócellák közötti váltás kevesebb mint 100 ms-ot vesz igénybe.
Az Ön előnye: Megszakítás nélküli kommunikáció és maximális teljesítmény, még nagy WLAN-hálózatokban is, sok mozgó előfizetővel
WLAN 1000 és 2300 áttekintés
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| Jellemzők: | |||
| Szerelési mód | A kapcsolószekrény, a kapcsolódoboz belsejében | A kapcsolószekrény, gépek stb. tetején | Falra szerelhető, profil stb. |
| Funkció | Kliens (korlátozott hozzáférési pont funkció) | Kliens (korlátozott hozzáférési pont funkció) | Hozzáférési pont |
| A WLAN-kliensek maximális száma | 10 (virtuális WLAN-interfészenként) | 10 (virtuális WLAN-interfészenként) | 100 (virtuális WLAN-interfészenként) |
| WLAN szabványok | Wi-Fi 6, visszafelé kompatibilis a Wi-Fi 4/5-tel | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (csak WLAN 1122) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (csak WLAN 2350/2351) |
| Frekvenciasáv | 2,4 és 5 GHz, 6 GHz (csak WLAN 1021/1022)¹⁾ | 2,4 és 5 GHz, 6 GHz (csak WLAN 1121/1122)¹⁾ | 2,4 és 5 GHz, 6 GHz (csak WLAN 2350/2351)¹⁾ |
| Maximális adatátviteli sebesség (bruttó) | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s |
| Maximális adatátviteli sebesség (nettó) | > 600 Mbit/s | > 600 Mbit/s WLAN 1120 | > 600 Mbit/s |
| Antennák | két külső csatlakozó (RSMA) | két belső antenna (5 dBi) | WLAN 2330/2331: két külső csatlakozás | WLAN 2340/2341: belső antennák | WLAN 2350/2351: belső antennák |
| Maximális adóteljesítmény | <19 dBm (antennacsatlakozó) | <20 dBm (antennákkal együtt) | <20 dBm (antennákkal együtt) |
| Védettség | IP20 | IP68 | IP65 |
| Üzemi környezeti hőmérséklet | -30 °C ... +60 °C | -30 °C ... +60 °C | -20 °C ... +60 °C |
| μSD-nyílás | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x M12 |
| Power over Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Class 1 Div 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| Ugrás a terméklistához | Ugrás a terméklistához | Ugrás a terméklistához |
¹⁾ A 6 GHz-es sávra vonatkozó országos engedélyek az adott ország szabályozásától függően, kérésre