Az USA napenergiát használ az éghajlat kedvező változása érdekében
A projekt célja
Az elektromos hálózattól való függőség csökkentése érdekében az amerikai leányvállalat 961 kW-os fotovillamos rendszert telepített a tetőre. Csúcsidőben a teljes energiaszükséglet akár 30%-át is a rendszer termeli.
Mérföldkövek
- A napenergiás rendszer tervező és telepítő cégének kiválasztása
- A rendszer megvalósítása és telepítése
A villamosenergia-költségek megtakarítása évente
Az energiaszükséglet fedezése napenergiával
Két rendszer klímabarát energiaellátás érdekében
A napenergia-projekt egy újabb lépés az amerikai leányvállalat CO₂-lábnyomának csökkentése felé. A logisztikai központ tetején elhelyezett napelemes generátor most kiegészíti a már telepített hő-, villamosenergia- és hűtőrendszert, amely az amerikai létesítmény áramtermelésének 50%-át állítja elő. A tavaszi és őszi napsütéses napokon a két rendszernek elegendő villamos energiát kell termelnie az egész létesítmény ellátásához. Csúcsidőben vagy felhős napokon továbbra is szükség van a hálózatból származó kiegészítő villamos energiára.
A Phoenix Contact USA a Gatter & Diehl Consulting Engineers és a Terrasol Energies, Inc. céggel dolgozott együtt a tetőre épített napelemes generátor megtervezésén. A rendszer felügyeleti részében számos Phoenix Contact terméket használnak.
Fotovillamos modulok, ameddig a szem ellát: A napelemes generátor a SunPower 2 185 fotovillamos moduljából áll, amelyek akár 961 kW-ot is képesek termelni. Pennsylvania Környezetvédelmi Minisztériumának 250 000 USA-dolláros és a PPL ACT 129 alap 270 000 USA-dolláros támogatása hozzájárult a napelemes generátorba befektetett 1,8 millió dollár kiegyenlítéséhez.
A Phoenix Contact USA példát mutat: a közösséget és a vállalatot egyaránt szolgáló változásokat valósít meg. A leányvállalatot 2023 áprilisában a pennsylvaniai kormányzó környezetvédelmi kiválóságért járó díjával tüntették ki. Ez a negyedik alkalom, hogy a Phoenix Contact USA megkapta ezt a díjat.
Számunkra kiemelt fontosságú, hogy hosszú távon csökkentsük a Phoenix Contact ökológiai lábnyomát. A fenntarthatóság és a megújuló energiák állnak a Phoenix Contact által a teljesen elektromos társadalomról alkotott elképzelés, az All Electric Society középpontjában.
Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél
Ez is érdekelheti Önt
Franciaország alacsony kibocsátású mobilitási megoldásokat hoz létre a jövő számára
A munkatársak kerékpárokat és egy elektromos járművet használnak, hogy csökkentsék a CO₂-lábnyomot.
A biológiai sokféleség felügyelete, védelme és helyreállítása Olaszországban
Biológiai sokféleség oázisának létrehozása a 3Bee-vel közösen.
Az energiafogyasztás csökkentése a holland alagútban
A leányvállalat teljesíti az energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó kormányzati célkitűzéseket.