Franciaország alacsony kibocsátású mobilitási megoldásokat hoz létre a jövő számára

A munkatársak kerékpárokat és egy elektromos járművet használnak, hogy csökkentsék a CO₂-lábnyomot.
Tesla egy autópálya pihenőhelyén

A projekt célja

A francia leányvállalat úgy döntött, hogy támogatja az alacsony kibocsátású mobilitási megoldásokat. A vállalat ezért kerékpárokat és egy elektromos járművet vásárolt. Ez aktívan motiválja a munkavállalókat, hogy újragondolják az utazás módját, és alternatívákat használjanak.

Mérföldkövek

  • Kerékpárok használata autó helyett a rövid utakra.
  • Az újragondolás ösztönzése és az ökológiailag fenntartható utazási módok támogatása.

2

A munkavállalók által használható kerékpárok

1

Elektromos jármű

Két klímasemleges ötlet

A CO₂-kibocsátás csökkentése érdekében a francia leányvállalat két ajánlatot készített: a dolgozók bizonyos szempontok szerint kerékpárt használhatnak, és egy elektromos autót vettek a flotta új tagjaként.

Munkatársak kerékpárral a francia leányvállalat épülete előtt

Kerékpárok a szünethez

Az ökológiailag fenntartható szünet ajánlataként a dolgozóknak két kerékpár áll rendelkezésükre, amelyeket egyszerűen lefoglalhatnak. Akár egy ebédszünetre a friss levegőn, akár egy rövid bevásárlásra, a kerékpárok bármikor használhatók, ha éppen rendelkezésre állnak.

A Phoenix Contact francia leányvállalatának Tesla autója

Elektromos jármű a járműpark számára

A francia leányvállalat fokozatosan leépíti a dízel- és benzinüzemű járműveit a hibrid és elektromos járművek javára. 50%-kal kevesebb káros kibocsátás, 50%-kal alacsonyabb energiaköltségek – ezek a tények. Annak bizonyítására, hogy a jármű mennyire hatékony, professzionális és mindennapi használatra alkalmas, a leányvállalat egy Teslával egy túraversenyen is részt vett. Az alacsony károsanyag-kibocsátású autózás népszerűsítése érdekében ezt a járművet elsősorban ügyféllátogatásokra fogják használni.

Image for sustainability development goal number 13
Klímavédelmi intézkedések

Klímasemlegesség kettős csomagban

CO₂-kibocsátásunk csökkentése áll erőfeszítéseink középpontjában. Ezért az a feladatunk, hogy ebben a folyamatban támogassuk alkalmazottainkat.

Rémi Roux, Kommunikációs menedzser

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Rémi Roux
Rémi Roux
Kommunikációs menedzser

Ez is érdekelheti Önt