Fenntarthatósági projekt

Dánia rajthoz áll

Fenntarthatóság és oktatás együtt a startvonalnál.
DTU Roadrunners-Solarteam

A projekt célja

Ők a Dán Műszaki Egyetem roadrunnerei, akik jelenleg azon dolgoznak, hogy az egyetemek közötti nemzetközi versenyben egy napenergiával hajtott versenyautóval az élre álljanak. A Phoenix Contact támogatja a kutatómunkát azért, hogy a fenntarthatóság és az oktatás végül a pole pozícióba - azaz az első rajthelyre - kerüljön.

Mérföldkövek

  • A klímavédelem ösztönzése az oktatásban a sporton keresztül
  • A hatékony napelemes autók fejlesztésének támogatása
  • A diákok projektbemutatója ügyfélrendezvényeken

1

Csapat a hatékony napelemes autókért

2

Partner az oktatásért és a klímavédelemért

Tudomány a versenypályán

Éppen az autóversenyzés az, ami újra és újra széleskörűen alkalmazható technikai impulzusokat ad. A diákversenycsapattal való együttműködés egyrészt a hatékonyabb napelemes autókkal kapcsolatos tudományos munka előmozdítását szolgálja. Másrészt egyértelműen azt a célt követi, hogy egyidejűleg előmozdítsa a műszaki oktatást a lyngbyi egyetemen.

Image for sustainability development goal number 13
Klímavédelmi intézkedések

Az autóversenyzés mint az innováció motorja

Teljes szélességében fenntartható alkalmazás

A diákok autóverseny-rendezvényei meghonosodtak a globális oktatási és kutatási hálózatban. Sportos módon támogatják a kutatás és fejlesztés törekvéseit. Emellett a fiatal tudósok számára egyedülálló lehetőséget kínálnak arra is, hogy elméleti tudásukat a gyakorlatban alkalmazzák. A projektmunkával, tervezéssel és csapatmunkával kapcsolatos interdiszciplináris tapasztalatok is számítanak.

Pénzügyi és anyagi támogatás

A Koppenhága külvárosában (Hvidovre) működő dán Phoenix Contact leányvállalat azzal a vállalással indult útnak, hogy saját vállalatát és mindenekelőtt az All Electric Society vízióját ismertebbé tegye a felsőoktatási környezetben. A projekt tehát a klímavédelmi intézkedéseket az oktatás támogatásával kombinálja. Konkrétan a „DTU Roadrunners” napelemes csapata megoldások és alkatrészek formájában kap támogatást. Van pénzügyi támogatás is – különösen a nemzetközi versenypályákra való utazás költségeinek fedezésére.

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Bo Gravers Fogt-Nielsen
Bo Gravers Fogt-Nielsen
Vezérigazgató, Dánia

Ez is érdekelheti Önt