Portugália átláthatóvá teszi a fogyasztást

Aki energiát szeretne megtakarítani, annak pontosan tudnia kell, hogy hova folyik az áram.
A portugál leányvállalat épülete

A projekt céljai

A finom felbontású érzékelőtechnológiával és a mérésadatgyűjtéssel lehetőség nyílik az erőforrások megtakarítását és az energiafogyasztás hosszú távú csökkentését eredményező hatékony intézkedésekre. A digitalizálás megteremti ennek alapját.

Mérföldkövek

  • Nagyobb átláthatóság a részletes energiafogyasztási adatok révén
  • A célzott beruházások döntéshozatali alapja
  • IoT-funkciókkal rendelkező intelligens vezérlőrendszer használata
  • Minta hasonló ügyfélprojektekhez

12

hónap hosszú távú intézkedésekre

A digitalizálás kézzelfoghatóvá tétele

Nincs hosszas magyarázkodás, csak meg kell mutatni, hogyan kell csinálni. A portugáliai Sintrában már évszázadok óta megmutatják, mire képesek portugálok. Sintra kulturális környezete a régi palotáival nem véletlenül szerepel az Unesco világörökségi listáján. A 2008-ban alapított Phoenix Contact leányvállalat a város egyik fiatalabb – de a fenntarthatóság iránt annál inkább elkötelezett – lakója. Ugyanez érvényes itt is: A sok beszéd helyett meg kell mutatni, hogyan javítható az energiahatékonyság a modern technológiával.

Megmutatjuk a piacnak, hogyan lehet megoldásainkat gazdaságos módon a klímavédelemre használni.

Carlos Coutinho, Marketingmenedzser
Image for sustainability development goal number 12
Fenntartható fogyasztás és gyártás

Adatgyűjtés, információszerzés és intézkedések levezetése

Megbízható információk alapján történő döntéshozatal

Ha javítani szeretné vállalkozása energiahatékonyságát, akkor adatokra van szüksége ahhoz, hogy információt nyerjen belőlük. A projekt másik része az volt, hogy ezt az összegyűjtött tudást egy IoT információs rendszerbe vigyék át. Ebből levezetve ma már az energiafogyasztási adatok különböző időszakokra vonatkozó, figyelemfelkeltő értékelését lehet összeállítani. Ez megnyitja az utat a hosszú távú hatékonysági intézkedések előtt, mivel az időtengely mentén felismerhetők a trendek. Ezt az intézkedést a modern hardverekbe történő beruházások kísérik, amelyek a nem hatékony és kevésbé kényelmes rendszereket váltják fel. Az összegyűjtött adatokból viszont az is megállapítható, hogy végül melyik munka hozza a legnagyobb hatékonyságnövekedést, a befektetés megtérülése szempontjából is.

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Carlos Coutinho
Carlos Coutinho
Marketingmenedzser, Portugália

Ez is érdekelheti Önt