Kína napenergiát takarít be
A projekt céljai
Egy új fotovillamos rendszerrel a Phoenix Contact a megújuló energiával való önellátásba fektet be Kínában. Az intézkedés egy olyan energiagazdálkodási rendszerbe ágyazott, amelynek célja a CO₂-kibocsátás további csökkentése.
Mérföldkövek
- CO₂-megtakarítások
- A kihasználatlan tetőfelület észszerű kihasználása
- Nagyobb önellátás a villamos energia terén
Beépített névleges teljesítmény
Fotovillamos felület
Önellátás
Befektetés a napenergiába
Már ezek a számok is figyelemre méltóak: 10 000 m² tetőfelület, 900 000 kWh előre jelzett villamosenergia-termelés évente és ezzel összefüggésben 860 tonna CO₂-megtakarítás. A Phoenix Contact China erőteljesen befektetett a megújuló energiába, követve a vállalat egészére kiterjedő fotovillamos kezdeményezést, amelynek célja a kihasználatlan tetőfelületek felhasználása a napenergia hasznosítására.
Évente körülbelül 35 000 jüant takarítunk meg az áramköltségeken.
Több megtakarítás az energiamenedzsmenttel
Ami a blombergi központban már bevált, azt a nankingi telephelyen is alkalmazni fogják: egy könnyű napelemes rendszert, amelyet a meglévő tetőburkolatra lehet ragasztani anélkül, hogy az megsérülne. Optimális fényviszonyok mellett az új rendszer a gyártóhely energiaszükségletének körülbelül egyharmadát biztosítja. Az intézkedés az első lépés ahhoz, hogy a jövőben még több zöld energiát használjanak, összekapcsolva egy energiagazdálkodási rendszerrel.
Egy másik előnye: az ügyfelek közvetlenül a helyszínen kaphatnak benyomást a Phoenix Contact által kínált megoldásokról, amelyek megkönnyítik a fotovillamos rendszerek telepítését, különösen az elektromos csatlakozástechnika tekintetében.
Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél
Ez is érdekelheti Önt
Svájc a napenergiát választja
Alulra a kavicsot, rá a modulokat: így kerül egy 224 m²-es fotovillamos rendszer a tetőre.
Dánia rajthoz áll
Fenntarthatóság és oktatás együtt a startvonalnál.
Portugália átláthatóvá teszi a fogyasztást
Aki energiát szeretne megtakarítani, annak pontosan tudnia kell, hogy hova folyik az áram.