Fenntarthatósági projekt

A biológiai sokféleség felügyelete, védelme és helyreállítása Olaszországban

A biológiai sokféleség oázisának létrehozása a 3Bee-vel közösen.
A biológiai sokféleség oázisának létrehozása a 3Bee-vel közösen

A projekt célja

Az olasz leányvállalat a 3Bee-vel – a fenntarthatóság területén vezető vállalattal – közösen valósítja meg ezt a projektet. A hangsúly a biológiai sokféleség oázisának gondozásán és növelésén van. Az intézkedések között szerepel egy 250 nektárfát tartalmazó nektárerdő telepítése, öt technológiai méhkaptár felállítása, házak építése a faliméhek, pillangók és katicabogarak számára, valamint IoT-érzékelők használata a helyi növény- és állatvilág megfigyelésére.

Mérföldkövek

  • Együttműködés a 3Bee-vel
  • Különböző intézkedések végrehajtása
  • Képzések szervezése

13 t

CO₂-t 250 nektárt termelő fa nyel el

208 kg

nektártermelés évente

Méh egy nyomtatott áramköri lapon

Hosszú távú kilátásokkal rendelkező projekt

Ezzel a projekttel a Phoenix Contact Italy hosszú távú elkötelezettséget vállal az ökológiai fenntarthatóság és a biológiai sokféleség védelme mellett. A 3Bee-vel való partnerség részeként a leányvállalat vállalta, hogy 2023 végéig mintegy 250 nektárt termő fát ültet és tart fenn az oázisában, amelyek több mint 13 tonna CO₂-t nyelnek el, és évente mintegy 208 kg nektárt termelnek a beporzók számára. Ez a kézzelfogható és mérhető projekt a megélt fenntarthatóság konkrét példája.

Az egyes projektlépések

1. év (2023):
Nektárerdő létrehozása az őshonos és vadon élő beporzók élőhelyének és táplálkozásának elősegítése érdekében. 250 nektártermő fa ültetése.

2. év (2024):
Öt méhcsalád telepítése a 3Bee HiveTech* technológiával, azaz biometrikus érzékelőkkel felszerelt méhkaptárakkal, amelyek hasznos adatokat szolgáltatnak a méhek egészségének gyakorlati és hatékony méréséhez.

*A Hive-Tech egy IoT-rendszer, amely a méhkaptárak neszeinek, hőmérsékletének, páratartalmának és súlyának elemzésével kiszámítja egy terület ökoszisztémájának egészségét.

3. év (2025):
Kis házak (PollyHouses) telepítése a beporzók (méhek, pillangók és katicabogarak) számára. A házak fontos menedékhelyei ezeknek a beporzóknak, amelyek szükségesek a növények szaporodásához és a biológiai sokféleséghez, valamint az ökoszisztéma bioindikátorai, azaz a környezet egészségének őrzői. Legalább egy hektár földterület megújítása fog megtörténni.

Szerveznek továbbá tanfolyamokat a biológiai sokféleségről és a beporzók fontosságáról. Az oázisban kialakított tanösvények megismertetik a látogatókat a beporzók világával; az oktatótáblák további információkkal szolgálnak.

4. év (2026):
Egy biológiai tó (10 m²) – vadvédelmi terület – építése, kezelése és adatelemzése. A hagyományos mesterséges tavakkal vagy víztározókkal ellentétben a bio-tó az élővilág sokszínűségének és az ökoszisztéma megőrzésének elősegítése érdekében jött létre. A bio-tó a méhekkel, a beporzó rovarokkal és a biológiai sokféleséggel foglalkozó legnagyobb tanulmány- és kutatási projekt, amely értékes információval szolgál az ökoszisztéma egészségéről, az ökológiai helyreállítás sikeréről és a vadon élő állatok élőhelyeként való hatékonyságáról.

Image for sustainability development goal number 13
Klímavédelmi intézkedések

A biológiai sokféleség előmozdítása

A 3Bee-vel együtt hiszünk a biológiai sokféleség fontosságában és minden olyan kezdeményezésben, amely bolygónk javát szolgálja, hogy biztosítsa az élő környezetet a jövő emberisége számára. A biológiai sokféleség oázisának létrehozása konkrét példája az ökológiai fenntarthatóság iránti elkötelezettségünknek.

Francesco Lanzani - Phoenix Contact Italien, Elnök és vezérigazgató

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Brand & Communication Manager

Ez is érdekelheti Önt