Fenntarthatósági projekt

A Sarotla menedékház energiaellátásának megújítása és korszerűsítése

Jellemző az országra, előnyökkel a társadalom számára.
A Sarotla menedékház Ausztriában

A projekt célja

A Phoenix Contact Österreich egy olyan, az országra jellemző projektet akart megvalósítani, amelyben az All Electric Society célképének egyes aspektusai markánsan láthatóvá válnak, és amely a társadalom számára hasznot hoz. Ehhez az exponált fekvésű Sarotla menedékházat – az Osztrák Alpesi Egyesület közhasznú szervezet által működtetett hegyi menedékházat – választották, amely 1611 méteres tengerszint feletti magasságban található a Vorarlbergi Alpokban. Egy lavinaszerencsétlenséget és az azt követő újjáépítést követően az energiaellátást kezdetben csak hiányosan sikerült helyreállítani.

Mérföldkövek

  • Belső megbeszélések és ötletbörzék az ötletek megtalálására
  • Kapcsolatfelvétel az Osztrák Alpesi Egyesülettel
  • Együttműködés az FH Vorarlberggel
  • Együttműködés a tervezővel, az elektromos szerelővel és a rendszerintegrátorral

1611 m

tengerszint feletti magasság, csak gyalog vagy helikopterrel közelíthető meg

5 kW

teljesítmény egy újratervezett mikrovízerőművel (korábban 0,7 kW)

11,5 kWp

csúcsteljesítmény az újonnan telepített fotovillamos rendszernek köszönhetően (58 kWh akkumulátoros tárolóval)

A Sarotla menedékház Ausztriában

Optimális energiafelhasználás

A korszerűsítés során a Phoenix Contact támogatásával lehetővé vált egy újratervezett mikrovízerőmű teljes integrálása, amelynek teljesítménye 0,7 kW-ról kereken 5 kW-ra nőtt. Egy 11,5 kWp csúcsteljesítményű fotovillamos rendszert és egy 58 kWh kapacitású akkumulátortárolót is telepítettek. Az egyik döntő pont az volt, hogy a két legnagyobb fogyasztó (az elektromos energiát tároló akkumulátor és a melegvíz-tároló) ellátását intelligens módon összekapcsolják oly módon, hogy a megtermelt villamos energia a lehető legjobban hasznosuljon, és a kényelemérzet nagy legyen. „A korlátozottan rendelkezésre álló energiát ezért optimálisan kell felhasználni, és semmiképpen nem szabad pazarolni. Ebből a szempontból érdekes kihívás volt az energiatermelés megfelelő megtervezése és a két különböző energiaforrás párhuzamos, optimális kihasználása" - magyarázza Gebhard Lorenz mérnök, a Technisches Büro Lorenz villamos tervezésért felelős munkatársa. A Phoenix Contact által nyújtott intelligens és rugalmas terhelésmenedzsment itt értékes szolgálatot tesz: egyrészt az energiafeleslegek bármikor felhasználhatók, másrészt (időjárásfüggő) energiahiány esetén az elektromos áramot hatékonyan lehet elosztani a lényeges fogyasztók között.

Két kolléga laptopokkal a Sarotla menedékház fotovillamos rendszerének kapcsolószekrénye előtt

Az FL mGuard távkarbantartó router lehetővé tette egy biztonságos kapcsolat létrehozását a völgy és a menedékház között. „A Phoenix Contact támogatást nyújtott többek között a mérőkészülékek Modbus-kapcsolatának programozási munkálataihoz, az energiaoptimalizáláshoz, a megjelenítéshez, a távkarbantartás beállításához, az energiaadatok grafikus ábrázolásához a Proficloud.io-ban és az alkatrészek kiválasztásához" - magyarázza Michael Schuler, az IMA értékesítési vezetője és projektfelelőse.

Image for sustainability development goal number 07
Megfizethető és tiszta energia

Fenntartható energiaellátás a természet közepén

A projekt minden részvevőjével együtt megmutattuk, hogyan lehet megvalósítani az önellátó, fenntartható energiaellátást. Ez teljes mértékben összhangban van azzal a hitvallásunkkal, hogy a CO₂-csökkentést nem lemondással, hanem technológiával kell elérni.

Thomas Lutzky, ügyvezető

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Martin Reissig Phoenix Contact Österreich
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Österreich

Ez is érdekelheti Önt